(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de ajuste de altura - roscados, pulgadas

Pasadores de ajuste de altura - roscados, pulgadas

· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.01
· Método de montaje: Roscado
· Forma de la punta: Plano
· Dimensión plana de la llave B (pulgada): 1

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JPHAAcero para herramientas A2-60~63HRC
U-JPRAAcero para herramientas A2-60~63HRC
U-SJPHAAcero inoxidable 304--

-Hombro (U-JPHA / U-SJPHA) -Hex Head (U-JPRA)
Pernos de ajuste de altura: fijación de tuerca, hombro (PULGADA): imagen relacionada

Pernos de ajuste de altura: fijación de tuerca, hombro (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Height Adjust Pins - Nut Fixing, Shoulder (INCH):Related Image
Height Adjust Pins - Nut Fixing, Shoulder (INCH):Related Image

Height Adjust Pins - Nut Fixing, Shoulder (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPHA0.25-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-JPHA0.31-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-JPHA0.38-L[0.375-2/0.0005]
U-JPHA0.50-L[0.375-2/0.0005]
U-JPHA5-L[0.1875-0.375/0.0005]
U-JPHA10-L[0.1875-0.375/0.0005]
U-JPRA0.25-L[0.0935-1.25/0.0005]
U-JPRA0.31-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-JPRA0.38-L[0.375-2/0.0005]
U-JPRA0.50-L[0.375-2/0.0005]
U-JPRA5-L[0.0935-0.375/0.0005]
U-JPRA10-L[0.0935-0.375/0.0005]
U-SJPHA0.25-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-SJPHA0.31-L[0.1875-1.25/0.0005]
U-SJPHA0.38-L[0.375-2/0.0005]
U-SJPHA0.50-L[0.375-2/0.0005]
U-SJPHA5-L[0.1875-0.375/0.0005]
U-SJPHA10-L[0.1875-0.375/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratado térmicamente Dureza Diámetro exterior lateral montado d
(mm)
Llave inglesa B
(pulgada)
Longitud de Rosca F
(pulgada)
Llave inglesa B
(pulgada)
Posicionamiento Parte Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC--3/810.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC--15/3210.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC--9/1610.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC--3/410.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC--3/16-0.1875 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC--9/3210.1875 ~ 0.375
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC1/4-209/323/8-0.0935 ~ 1.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC5/16-1811/3215/32-0.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC3/8-167/169/16-0.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC1/2-139/163/4-0.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC#5-405/323/16-0.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPresencia60-63 HRC#10-3213/649/32-0.0935 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto1/4-209/323/8-0.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto5/16-1811/3215/32-0.1875 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto3/8-167/169/16-0.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto1/2-139/163/4-0.375 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto#5-405/323/16-0.1875 ~ 0.375
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNo provisto#10-3213/649/32-0.1875 ~ 0.375

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Height Adjust Pins - Nut Fixing, Shoulder (INCH):Related Image
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Rosca macho
Forma de la punta Plano Acabado superficial(Ø) Ninguno