(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización Tipo Piloto de Cabeza Larga en Pulgadas - Punta cónica y redonda con ranura para llave plana, vástago roscado internamente.

Pines de Localización Tipo Piloto de Cabeza Larga en Pulgadas - Punta cónica y redonda con ranura para llave plana, vástago roscado internamente.

Los pernos piloto son ideales en mecanismos giratorios, su ajuste es por rosca interna. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido. Dimensión L seleccionable. Dimensión P configurable en intervalos de 0.0005.

  • INCH

Pernos piloto de localización - roscados (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Locating Pilot Pins - Tapped (INCH):Related Image
Locating Pilot Pins - Tapped (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-HPSTM0.19-L[0.5,​0.63]-P[0.25-0.3125/0.0005]
U-HPSTM0.25-L[0.5,​0.63]-P[0.281-0.375/0.0005]
U-HPSTM0.31-L[0.63,​0.75]-P[0.375-0.5/0.0005]
U-HPSTM0.38-L[0.63,​0.75]-P[0.4375-0.594/0.0005]
U-SHPSTM0.19-L[0.5,​0.63]-P[0.25-0.3125/0.0005]
U-SHPSTM0.25-L[0.5,​0.63]-P[0.281-0.375/0.0005]
U-SHPSTM0.31-L[0.63,​0.75]-P[0.375-0.5/0.0005]
U-SHPSTM0.38-L[0.63,​0.75]-P[0.4375-0.594/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud total L
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor Longitud de sección de montaje L
(pulgada)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.31253/16#5-403/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.281 ~ 0.3751/4#5-403/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.375 ~ 0.55/16#8-323/320.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.4375 ~ 0.5943/8#10-321/80.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.31253/16#5-403/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.281 ~ 0.3751/4#5-403/320.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 0.55/16#8-323/320.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.4375 ~ 0.5943/8#10-321/80.63 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Atornillado Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Manejar Ranura de cabeza llana Estilo de varilla Hilo Femenino Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable, L dimensión seleccionable