(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Punta cónica y ventilada, vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Punta cónica y ventilada, vástago roscado externamente.
  • Descuento por volumen

Cuenta con una ranura a lo largo del pin,  la cual se utiliza para eliminar el vacío al momento de retirarlo. Tiene roscado externo configurable en tamaños desde #5-40 hasta 1/4-20. Opciones disponibles en acero para rodamientos o acero inoxidable. Dimensión L seleccionable.

  • INCH

Pernos de ubicación - con ventilación de aire, vástago roscado (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Locating Pins - with Air Vent, Threaded Shank (INCH):Related Image
Locating Pins - with Air Vent, Threaded Shank (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-LPN0.19-L0.63
U-LPN0.19-L0.75
U-LPN0.19-L1.00
U-LPN0.25-L0.63
U-LPN0.25-L0.75
U-LPN0.25-L1.00
U-LPN0.25-L1.19
U-LPN0.31-L0.63
U-LPN0.31-L0.75
U-LPN0.31-L1.00
U-LPN0.31-L1.19
U-LPN0.38-L0.63
U-LPN0.38-L0.75
U-LPN0.38-L1.00
U-LPN0.38-L1.19
U-LPN0.50-L0.75
U-LPN0.50-L1.00
U-LPN0.50-L1.19
U-SLPN0.19-L0.63
U-SLPN0.19-L0.75
U-SLPN0.19-L1.00
U-SLPN0.25-L0.63
U-SLPN0.25-L0.75
U-SLPN0.25-L1.00
U-SLPN0.25-L1.19
U-SLPN0.31-L0.63
U-SLPN0.31-L0.75
U-SLPN0.31-L1.00
U-SLPN0.31-L1.19
U-SLPN0.38-L0.63
U-SLPN0.38-L0.75
U-SLPN0.38-L1.00
U-SLPN0.38-L1.19
U-SLPN0.50-L0.75
U-SLPN0.50-L1.00
U-SLPN0.50-L1.19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Longitud total L
(mm)
Longitud de la porción de posicionamiento L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/16#5-405/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/16#5-403/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/16#5-401
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/4#8-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/4#8-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/4#8-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/4#8-321-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5/16#10-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5/16#10-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5/16#10-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5/16#10-321-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/81/4-205/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/81/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/81/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido3/81/4-201-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/21/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/21/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido1/21/4-201-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/16#5-405/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/16#5-403/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/16#5-401
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/4#8-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/4#8-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/4#8-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/4#8-321-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/16#10-325/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/16#10-323/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/16#10-321
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/16#10-321-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/4-205/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/4-201-1/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/4-203/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/4-201
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/4-201-1/8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins - with Air Vent, Threaded Shank (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Manejar Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión L seleccionable