(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente.

Pernos con roscado interno, disponibles con cabeza de forma redonda y diamante, con diámetros y longitudes configurables. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido.

  • INCH

Pernos de ubicación: hombro con vástago roscado, configurable P, L, B (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Configurable P, L, B (INCH):Related Image

Modificaciones

Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Configurable P, L, B (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FPUA0.25-P[0.125-0.281/0.0005]-L[0.25-0.5/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-FPUA0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]-L[0.313-0.625/0.001]-B[0.094-0.5/0.001]
U-FPUA0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]-L[0.375-0.818/0.001]-B[0.094-0.594/0.001]
U-FPUA0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]-L[0.5-1/0.001]-B[0.125-0.75/0.001]
U-FPUD0.25-P[0.125-0.281/0.0005]-L[0.25-0.5/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-FPUD0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]-L[0.313-0.625/0.001]-B[0.094-0.5/0.001]
U-FPUD0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]-L[0.375-0.818/0.001]-B[0.094-0.594/0.001]
U-FPUD0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]-L[0.5-1/0.001]-B[0.125-0.75/0.001]
U-SFPUA0.25-P[0.125-0.281/0.0005]-L[0.25-0.5/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-SFPUA0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]-L[0.313-0.625/0.001]-B[0.094-0.5/0.001]
U-SFPUA0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]-L[0.375-0.818/0.001]-B[0.094-0.594/0.001]
U-SFPUA0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]-L[0.5-1/0.001]-B[0.125-0.75/0.001]
U-SFPUD0.25-P[0.125-0.281/0.0005]-L[0.25-0.5/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-SFPUD0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]-L[0.313-0.625/0.001]-B[0.094-0.5/0.001]
U-SFPUD0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]-L[0.375-0.818/0.001]-B[0.094-0.594/0.001]
U-SFPUD0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]-L[0.5-1/0.001]-B[0.125-0.75/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud total L
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(pulgada)
Posicionamiento Parte Longitud B
(pulgada)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.2811/4#5-400.25 ~ 0.50.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.34355/16#10-320.313 ~ 0.6250.094 ~ 0.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.43753/8#10-320.375 ~ 0.8180.094 ~ 0.594
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.51551/21/4-200.5 ~ 10.125 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.2811/4#5-400.25 ~ 0.50.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.34355/16#10-320.313 ~ 0.6250.094 ~ 0.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.43753/8#10-320.375 ~ 0.8180.094 ~ 0.594
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.51551/21/4-200.5 ~ 10.125 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.2811/4#5-400.25 ~ 0.50.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.34355/16#10-320.313 ~ 0.6250.094 ~ 0.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.43753/8#10-320.375 ~ 0.8180.094 ~ 0.594
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.51551/21/4-200.5 ~ 10.125 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.2811/4#5-400.25 ~ 0.50.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.34355/16#10-320.313 ~ 0.6250.094 ~ 0.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.43753/8#10-320.375 ~ 0.8180.094 ~ 0.594
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.51551/21/4-200.5 ~ 10.125 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Configurable P, L, B (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña / Con hombro Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión P, Dimensión L, Dimensión B Configurable