(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado interno, dimensión P configurable.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado interno, dimensión P configurable.

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es configurable con valores desde 0.125 hasta 0.5155. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación: hombro con vástago roscado, P configurable (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Configurable P (INCH):Related Image
Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Configurable P (INCH):Related Image

Modificaciones

Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Configurable P (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPUA0.25-P[0.125-0.281/0.0005]
U-JPUA0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]
U-JPUA0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]
U-JPUA0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]
U-JPUD0.25-P[0.125-0.281/0.0005]
U-JPUD0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]
U-JPUD0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]
U-JPUD0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]
U-SJPUA0.25-P[0.125-0.281/0.0005]
U-SJPUA0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]
U-SJPUA0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]
U-SJPUA0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]
U-SJPUD0.25-P[0.125-0.281/0.0005]
U-SJPUD0.31-P[0.1875-0.3435/0.0005]
U-SJPUD0.38-P[0.25-0.4375/0.0005]
U-SJPUD0.50-P[0.25-0.5155/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud total L
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.2811/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.34355/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.43753/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.51551/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.2811/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.34355/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.43753/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.51551/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.2811/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.34355/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.43753/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.51551/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.2811/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.34355/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.43753/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.51551/21/4-207/85/16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña / Con hombro Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable