(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado interno.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado interno.
  • Descuento por volumen

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es seleccionable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación - Hombro con vástago roscado, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Standard (INCH):Related Image
Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Standard (INCH):Related Image

Modificaciones

Locating Pins - Shoulder with Tapped Shank, Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPDU0.25-P0.19
U-JPDU0.25-P0.25
U-JPDU0.31-P0.25
U-JPDU0.31-P0.31
U-JPDU0.38-P0.31
U-JPDU0.38-P0.38
U-JPDU0.50-P0.38
U-JPDU0.50-P0.50
U-JPUB0.25-P0.19
U-JPUB0.25-P0.25
U-JPUB0.31-P0.25
U-JPUB0.31-P0.31
U-JPUB0.38-P0.31
U-JPUB0.38-P0.38
U-JPUB0.50-P0.38
U-JPUB0.50-P0.50
U-SJPDU0.25-P0.19
U-SJPDU0.25-P0.25
U-SJPDU0.31-P0.25
U-SJPDU0.31-P0.31
U-SJPDU0.38-P0.31
U-SJPDU0.38-P0.38
U-SJPDU0.50-P0.38
U-SJPDU0.50-P0.50
U-SJPUB0.25-P0.19
U-SJPUB0.25-P0.25
U-SJPUB0.31-P0.25
U-SJPUB0.31-P0.31
U-SJPUB0.38-P0.31
U-SJPUB0.38-P0.38
U-SJPUB0.50-P0.38
U-SJPUB0.50-P0.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud total L
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/41/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/45/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/165/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/83/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/21/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/41/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/45/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/165/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/83/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/21/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/41/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/45/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/165/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/83/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/41/4#5-403/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/45/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/165/16#10-3219/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/83/8#10-3219/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/21/4-207/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/21/4-207/85/16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña / Con hombro Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable P seleccionable