(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto.

Pines de Localización con Hombro en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto.
  • Descuento por volumen

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es seleccionable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación - Hombro, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones




Locating Pins - Shoulder, Standard (INCH):Related Image
Locating Pins - Shoulder, Standard (INCH):Related Image

Modificaciones

Locating Pins - Shoulder, Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPDJ0.19-P0.13
U-JPDJ0.19-P0.19
U-JPDJ0.25-P0.19
U-JPDJ0.25-P0.25
U-JPDJ0.31-P0.19
U-JPDJ0.31-P0.25
U-JPDJ0.31-P0.31
U-JPDJ0.38-P0.31
U-JPDJ0.38-P0.38
U-JPDJ0.50-P0.38
U-JPDJ0.50-P0.50
U-JPJB0.13-P0.09
U-JPJB0.13-P0.13
U-JPJB0.19-P0.13
U-JPJB0.19-P0.19
U-JPJB0.25-P0.19
U-JPJB0.25-P0.25
U-JPJB0.31-P0.19
U-JPJB0.31-P0.25
U-JPJB0.31-P0.31
U-JPJB0.38-P0.31
U-JPJB0.38-P0.38
U-JPJB0.50-P0.38
U-JPJB0.50-P0.50
U-SJPDJ0.19-P0.13
U-SJPDJ0.19-P0.19
U-SJPDJ0.25-P0.19
U-SJPDJ0.25-P0.25
U-SJPDJ0.31-P0.19
U-SJPDJ0.31-P0.25
U-SJPDJ0.31-P0.31
U-SJPDJ0.38-P0.31
U-SJPDJ0.38-P0.38
U-SJPDJ0.50-P0.38
U-SJPDJ0.50-P0.50
U-SJPJB0.13-P0.09
U-SJPJB0.13-P0.13
U-SJPJB0.19-P0.13
U-SJPJB0.19-P0.19
U-SJPJB0.25-P0.19
U-SJPJB0.25-P0.25
U-SJPJB0.31-P0.19
U-SJPJB0.31-P0.25
U-SJPJB0.31-P0.31
U-SJPJB0.38-P0.31
U-SJPJB0.38-P0.38
U-SJPJB0.50-P0.38
U-SJPJB0.50-P0.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/83/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/163/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/41/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/45/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/83/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/21/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/321/83/163/32
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/81/83/163/32
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/83/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/163/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/41/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/45/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/83/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/21/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/83/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/163/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/41/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/45/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/83/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/321/83/163/32
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/81/83/163/32
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/83/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/163/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/41/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/45/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/83/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/21/27/85/16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña / Con hombro Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable P seleccionable