(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es configurable, desde 0.0935 hasta 0.5 con aumentos de 0.0005. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-JPQSA0.13-P[0.0935-0.125/0.0005] |
U-JPQSA0.19-P[0.125-0.1875/0.0005] |
U-JPQSA0.25-P[0.125-0.25/0.0005] |
U-JPQSA0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005] |
U-JPQSA0.38-P[0.25-0.375/0.0005] |
U-JPQSA0.50-P[0.25-0.5/0.0005] |
U-JPQSD0.19-P[0.125-0.1875/0.0005] |
U-JPQSD0.25-P[0.125-0.25/0.0005] |
U-JPQSD0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005] |
U-JPQSD0.38-P[0.25-0.375/0.0005] |
U-JPQSD0.50-P[0.25-0.5/0.0005] |
U-SJPQSA0.13-P[0.0935-0.125/0.0005] |
U-SJPQSA0.19-P[0.125-0.1875/0.0005] |
U-SJPQSA0.25-P[0.125-0.25/0.0005] |
U-SJPQSA0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005] |
U-SJPQSA0.38-P[0.25-0.375/0.0005] |
U-SJPQSA0.50-P[0.25-0.5/0.0005] |
U-SJPQSD0.19-P[0.125-0.1875/0.0005] |
U-SJPQSD0.25-P[0.125-0.25/0.0005] |
U-SJPQSD0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005] |
U-SJPQSD0.38-P[0.25-0.375/0.0005] |
U-SJPQSD0.50-P[0.25-0.5/0.0005] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Acabado superficial | Ninguno | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | 0/-0.01 |
Tipo dimensión configurable | Dimensión P configurable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente