(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta esférica, vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta esférica, vástago recto.

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es configurable, desde 0.1875 hasta 0.625 con aumentos de 0.0005. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación - Cabeza esférica grande, P configurable (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Pernos de ubicación - Cabeza esférica grande, P configurable (PULGADA): imagen relacionada 

Pernos de ubicación - Cabeza esférica grande, P configurable (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Locating Pins - Large Spherical Head, Configurable P (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPQA0.13-P[0.1875-0.25/0.0005]
U-JPQA0.19-P[0.25-0.3125/0.0005]
U-JPQA0.25-P[0.3125-0.375/0.0005]
U-JPQA0.31-P[0.375-0.4375/0.0005]
U-JPQA0.38-P[0.4375-0.562/0.0005]
U-JPQA0.50-P[0.562-0.625/0.0005]
U-JPQD0.13-P[0.1875-0.25/0.0005]
U-JPQD0.19-P[0.25-0.3125/0.0005]
U-JPQD0.25-P[0.3125-0.375/0.0005]
U-JPQD0.31-P[0.375-0.4375/0.0005]
U-JPQD0.38-P[0.4375-0.562/0.0005]
U-JPQD0.50-P[0.562-0.625/0.0005]
U-SJPQA0.13-P[0.1875-0.25/0.0005]
U-SJPQA0.19-P[0.25-0.3125/0.0005]
U-SJPQA0.25-P[0.3125-0.375/0.0005]
U-SJPQA0.31-P[0.375-0.4375/0.0005]
U-SJPQA0.38-P[0.4375-0.562/0.0005]
U-SJPQA0.50-P[0.562-0.625/0.0005]
U-SJPQD0.13-P[0.1875-0.25/0.0005]
U-SJPQD0.19-P[0.25-0.3125/0.0005]
U-SJPQD0.25-P[0.3125-0.375/0.0005]
U-SJPQD0.31-P[0.375-0.4375/0.0005]
U-SJPQD0.38-P[0.4375-0.562/0.0005]
U-SJPQD0.50-P[0.562-0.625/0.0005]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.251/813/6413/64
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.31253/163/81/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.3125 ~ 0.3751/43/85/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.375 ~ 0.43755/1619/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.4375 ~ 0.5623/819/323/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.562 ~ 0.6251/27/83/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.251/83/161/8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.31253/163/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.3125 ~ 0.3751/43/83/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.375 ~ 0.43755/1619/321/4
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.4375 ~ 0.5623/819/325/16
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.562 ~ 0.6251/27/85/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.251/813/6413/64
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.31253/163/81/4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.3125 ~ 0.3751/43/85/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 0.43755/1619/325/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.4375 ~ 0.5623/819/323/8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.562 ~ 0.6251/27/83/8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.251/813/6413/64
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.31253/1613/641/4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.3125 ~ 0.3751/43/85/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 0.43755/1619/325/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.4375 ~ 0.5623/819/325/16
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.562 ~ 0.6251/27/83/8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins - Large Spherical Head, Configurable P (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable Dimensión P configurable