(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto, dimensiones P/L/B configurables.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto, dimensiones P/L/B configurables.

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. Las dimensiones P, L y B son configurables. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación: cabeza pequeña, configurable P, L, B (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Locating Pins - Small Head, Configurable P, L, B (INCH):Related Image

Modificaciones

Locating Pins - Small Head, Configurable P, L, B (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FPSA0.13-P[0.0935-0.125/0.0005]-L[0.125-0.25/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-FPSA0.19-P[0.125-0.1875/0.0005]-L[0.188-0.406/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-FPSA0.25-P[0.125-0.25/0.0005]-L[0.25-0.469/0.001]-B[0.094-0.5/0.001]
U-FPSA0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005]-L[0.313-0.625/0.001]-B[0.094-0.594/0.001]
U-FPSA0.38-P[0.25-0.375/0.0005]-L[0.375-0.818/0.001]-B[0.125-0.75/0.001]
U-FPSA0.50-P[0.281-0.5/0.0005]-L[0.5-1/0.001]-B[0.188-0.75/0.001]
U-FPSD0.19-P[0.125-0.1875/0.0005]-L[0.188-0.406/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-FPSD0.25-P[0.125-0.25/0.0005]-L[0.25-0.469/0.001]-B[0.094-0.5/0.001]
U-FPSD0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005]-L[0.313-0.625/0.001]-B[0.094-0.594/0.001]
U-FPSD0.38-P[0.25-0.375/0.0005]-L[0.375-0.818/0.001]-B[0.125-0.75/0.001]
U-FPSD0.50-P[0.281-0.5/0.0005]-L[0.5-1/0.001]-B[0.188-0.75/0.001]
U-SFPSA0.13-P[0.0935-0.125/0.0005]-L[0.125-0.25/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-SFPSA0.19-P[0.125-0.1875/0.0005]-L[0.188-0.406/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-SFPSA0.25-P[0.125-0.25/0.0005]-L[0.25-0.469/0.001]-B[0.094-0.5/0.001]
U-SFPSA0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005]-L[0.313-0.625/0.001]-B[0.094-0.594/0.001]
U-SFPSA0.38-P[0.25-0.375/0.0005]-L[0.375-0.818/0.001]-B[0.125-0.75/0.001]
U-SFPSA0.50-P[0.281-0.5/0.0005]-L[0.5-1/0.001]-B[0.188-0.75/0.001]
U-SFPSD0.19-P[0.125-0.1875/0.0005]-L[0.188-0.406/0.001]-B[0.094-0.375/0.001]
U-SFPSD0.25-P[0.125-0.25/0.0005]-L[0.25-0.469/0.001]-B[0.094-0.5/0.001]
U-SFPSD0.31-P[0.1875-0.3125/0.0005]-L[0.313-0.625/0.001]-B[0.094-0.594/0.001]
U-SFPSD0.38-P[0.25-0.375/0.0005]-L[0.375-0.818/0.001]-B[0.125-0.75/0.001]
U-SFPSD0.50-P[0.281-0.5/0.0005]-L[0.5-1/0.001]-B[0.188-0.75/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud de sección de montaje L
(pulgada)
Posicionamiento Parte Longitud B
(pulgada)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.0935 ~ 0.1251/80.125 ~ 0.250.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.18753/160.188 ~ 0.4060.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.251/40.25 ~ 0.4690.094 ~ 0.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.31255/160.313 ~ 0.6250.094 ~ 0.594
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.3753/80.375 ~ 0.8180.125 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.281 ~ 0.51/20.5 ~ 10.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.18753/160.188 ~ 0.4060.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.125 ~ 0.251/40.25 ~ 0.4690.094 ~ 0.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.1875 ~ 0.31255/160.313 ~ 0.6250.094 ~ 0.594
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.25 ~ 0.3753/80.375 ~ 0.8180.125 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido0.281 ~ 0.51/20.5 ~ 10.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.0935 ~ 0.1251/80.125 ~ 0.250.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.18753/160.188 ~ 0.4060.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.251/40.25 ~ 0.4690.094 ~ 0.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.31255/160.313 ~ 0.6250.094 ~ 0.594
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.3753/80.375 ~ 0.8180.125 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.281 ~ 0.51/20.5 ~ 10.188 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.18753/160.188 ~ 0.4060.094 ~ 0.375
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.125 ~ 0.251/40.25 ~ 0.4690.094 ~ 0.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.1875 ~ 0.31255/160.313 ~ 0.6250.094 ~ 0.594
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 0.3753/80.375 ~ 0.8180.125 ~ 0.75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.281 ~ 0.51/20.5 ~ 10.188 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Locating Pins - Small Head, Configurable P, L, B (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable Dimensión P, Dimensión L, Dimensión B Configurable