(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Pequeña en Pulgadas - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago recto.
  • Descuento por volumen

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza puede seleccionarse entre redonda o diamante. La dimensión P es seleccionable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

·Pernos de ubicación: cabeza pequeña, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Pernos de ubicación: cabeza pequeña, estándar (PULGADA): imagen relacionada
Pernos de ubicación: cabeza pequeña, estándar (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Locating Pins - Small Head, Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPDS0.19-P0.13
U-JPDS0.25-P0.13
U-JPDS0.25-P0.19
U-JPDS0.31-P0.19
U-JPDS0.31-P0.25
U-JPDS0.38-P0.25
U-JPDS0.38-P0.31
U-JPDS0.50-P0.31
U-JPDS0.50-P0.38
U-JPSB0.13-P0.09
U-JPSB0.19-P0.13
U-JPSB0.25-P0.13
U-JPSB0.25-P0.19
U-JPSB0.31-P0.19
U-JPSB0.31-P0.25
U-JPSB0.38-P0.25
U-JPSB0.38-P0.31
U-JPSB0.50-P0.31
U-JPSB0.50-P0.38
U-SJPDS0.19-P0.13
U-SJPDS0.25-P0.13
U-SJPDS0.25-P0.19
U-SJPDS0.31-P0.19
U-SJPDS0.31-P0.25
U-SJPDS0.38-P0.25
U-SJPDS0.38-P0.31
U-SJPDS0.50-P0.31
U-SJPDS0.50-P0.38
U-SJPSB0.13-P0.09
U-SJPSB0.19-P0.13
U-SJPSB0.25-P0.13
U-SJPSB0.25-P0.19
U-SJPSB0.31-P0.19
U-SJPSB0.31-P0.25
U-SJPSB0.38-P0.25
U-SJPSB0.38-P0.31
U-SJPSB0.50-P0.31
U-SJPSB0.50-P0.38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/83/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/81/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/45/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/43/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/161/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/321/83/161/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/83/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/81/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/45/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/43/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/161/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/83/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/81/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/45/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/43/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/161/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/321/83/161/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/83/163/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/81/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/43/83/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/165/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/45/1619/321/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/43/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/819/325/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/161/27/85/16
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/27/85/16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Redondo cónico Manejar Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01
Tipo dimensión configurable P seleccionable