(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda, punta plana, vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Grande en Pulgadas - Cabeza redonda, punta plana, vástago recto.
  • Descuento por volumen

Las dimensiones de este modelo son en pulgadas. La cabeza es redonda. La dimensión P es seleccionable. Opciones disponibles en acero herramienta A2 o acero inoxidable, puede seleccionarse con o sin dureza.

  • INCH

Pernos de ubicación: planos, estándar (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Pernos de ubicación: planos, estándar (PULGADAS): imagen relacionada
Pernos de ubicación: planos, estándar (PULGADAS): imagen relacionada

Modificaciones

Locating Pins - Flat, Standard (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JPDA0.13-P0.19
U-JPDA0.19-P0.25
U-JPDA0.19-P0.31
U-JPDA0.25-P0.31
U-JPDA0.25-P0.38
U-JPDA0.31-P0.44
U-JPDA0.38-P0.50
U-JPDA0.38-P0.56
U-JPDA0.50-P0.63
U-SJPDA0.13-P0.19
U-SJPDA0.19-P0.25
U-SJPDA0.19-P0.31
U-SJPDA0.25-P0.31
U-SJPDA0.25-P0.38
U-SJPDA0.31-P0.44
U-SJPDA0.38-P0.50
U-SJPDA0.38-P0.56
U-SJPDA0.50-P0.63
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro de la cabeza
(Pulgada)
Diámetro del vástago
(Pulgada)
Longitud cónica E
(mm)
Asientos de los agujeros del sensor
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/161/813/641/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/43/165/165/32
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/163/165/165/32
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/161/43/813/64
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido3/81/43/813/64
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido7/165/161/21/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido1/23/85/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido9/163/85/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero] Acero para herramientas A2Endurecido5/81/27/87/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/161/413/641/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/43/165/161/64
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/163/165/161/64
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/161/43/813/64
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3/81/43/813/64
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno7/165/161/21/4
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno1/23/85/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9/163/85/83/8
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5/81/27/87/8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.01 Tipo dimensión configurable P seleccionable