(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie MXL, (Pugadas).

Poleas de Sincronización - Torque regular, serie MXL, (Pugadas).
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del cinturón: MXL
· Forma de polea: Forma B
· Material: Aleación de aluminio serie 2000, acero.
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de distribución MXL - diámetro interior en pulgadas (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • INCH

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-ATPMXL025Polea: 2017 Aluminio, Brida: 5052 AluminioAnodizado claro-
U-ATPMXL037Polea: 2017 Aluminio, Brida: 5052 AluminioAnodizado claro-
U-MTPMXL025Polea: acero 1045, brida: acero laminado en frío--
U-MTPMXL037Polea: acero 1045, brida: acero laminado en frío--

Especificaciones

Poleas de sincronización - MXL: imagen relacionada
Poleas de sincronización - MXL: imagen relacionada

Modificaciones

Timing Pulleys - MXL:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-ATP14MXL025-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP14MXL037-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP15MXL025-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP15MXL037-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP16MXL025-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP16MXL037-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP17MXL025-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP17MXL037-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP18MXL025-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP18MXL037-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP19MXL025-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP19MXL037-K-P[0.13,​0.19]
U-ATP20MXL025-B-P0.19
U-ATP20MXL037-B-P0.19
U-ATP21MXL025-B-P0.19
U-ATP21MXL037-B-P0.19
U-ATP22MXL025-B-P0.19
U-ATP22MXL037-B-P0.19
U-ATP23MXL025-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP23MXL037-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP24MXL025-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP24MXL037-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP25MXL025-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP25MXL037-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP26MXL025-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP26MXL037-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP27MXL025-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP27MXL037-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP28MXL025-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP28MXL037-B-P[0.19,​0.25]
U-ATP30MXL025-B-P[0.19,​0.25,​0.31]
U-ATP30MXL037-B-P[0.19,​0.25,​0.31]
U-ATP32MXL025-B-P[0.19,​0.25,​0.31]
U-ATP32MXL037-B-P[0.19,​0.25,​0.31]
U-ATP34MXL025-B-P[0.19,​0.25,​0.31]
U-ATP34MXL037-B-P[0.19,​0.25,​0.31]
U-ATP36MXL025-B-P[0.25,​0.31]
U-ATP36MXL025-B-S0.31
U-ATP36MXL037-B-P[0.25,​0.31]
U-ATP36MXL037-B-S[0.25,​0.31]
U-ATP38MXL025-B-P[0.25,​0.31]
U-ATP38MXL025-B-S0.31
U-ATP38MXL037-B-P[0.25,​0.31]
U-ATP38MXL037-B-S[0.25,​0.31]
U-ATP40MXL025-B-P[0.25,​0.31,​0.38]
U-ATP40MXL025-B-S[0.31,​0.38]
U-ATP40MXL037-B-P[0.25,​0.31,​0.38]
U-ATP40MXL037-B-S[0.31,​0.38]
U-ATP42MXL025-B-P[0.25,​0.31,​0.38]
U-ATP42MXL025-B-S[0.31,​0.38]
U-ATP42MXL037-B-P[0.25,​0.31,​0.38]
U-ATP42MXL037-B-S[0.25,​0.31,​0.38]
U-ATP44MXL025-B-P[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP44MXL025-B-S[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP44MXL037-B-P[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP44MXL037-B-S[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP46MXL025-B-P[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP46MXL025-B-S[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP46MXL037-B-P[0.31,​0.38,​0.5]
U-ATP46MXL037-B-S[0.31,​0.38,​0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (pulgadas)
(Pulgada)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(pulgada)
Configuración del orificio del eje (orificio de chavetero + tornillo de fijación) [S]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")14-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")14-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")15-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")15-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")16-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")16-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")17-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")17-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")18-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")18-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")19-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")19-[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.13 ~ 0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")20Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")20Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")21Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")21Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")22Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")22Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")23Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")23Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")24Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")24Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")25Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")25Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")26Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")26Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")27Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")27Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")28Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")28Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")30Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")30Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")32Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")32Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")34Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")34Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.19 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")36Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.25 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")36Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")36Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.25 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")36Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")38Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.25 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")38Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")38Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.25 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")38Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")40Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.25 ~ 0.38-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")40Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")40Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.25 ~ 0.38-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")40Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")42Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.25 ~ 0.38-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")42Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")42Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.25 ~ 0.38-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")42Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")44Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.31 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")44Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")44Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.31 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")44Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")46Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.31 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")46Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")46Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro0.31 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.37 in (3/8 ")46Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-0.31 ~ 0.5

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda MXL Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas