(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos del eje del cojinete - pulgadas

Tornillos del eje del cojinete - pulgadas

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tornillos del eje del cojinete (pulgadas), consulte las secciones siguientes:

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGPAcero 1045(Óxido negro)-
U-BGPMAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BGPSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Bearing Shaft Screws - Inch Type:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BGP0.19-L[0.63,​0.75,​1]
U-BGP0.25-L[0.75,​1,​1.25]
U-BGP0.38-L[1,​1.25,​1.5]
U-BGP0.50-L[1.25,​1.5,​2]
U-BGP0.63-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGP0.75-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGP0.88-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGP1.00-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGPM0.19-L[0.63,​0.75,​1]
U-BGPM0.25-L[0.75,​1,​1.25]
U-BGPM0.38-L[1,​1.25,​1.5]
U-BGPM0.50-L[1.25,​1.5,​2]
U-BGPM0.63-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGPM0.75-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGPM0.88-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGPM1.00-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGPS0.19-L[0.63,​0.75,​1]
U-BGPS0.25-L[0.75,​1,​1.25]
U-BGPS0.38-L[1,​1.25,​1.5]
U-BGPS0.50-L[1.25,​1.5,​2]
U-BGPS0.63-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGPS0.75-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGPS0.88-L[1.5,​2,​2.5]
U-BGPS1.00-L[1.5,​2,​2.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(φ)
Material Tratamiento de superficies Selección de L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16Acero al carbón 1045Pavonado0.63 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero al carbón 1045Pavonado1.25 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/8Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0.63 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0.75 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1.25 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/8Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16Acero inoxidable 304No provisto0.63 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304No provisto0.75 ~ 1.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304No provisto1 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304No provisto1.25 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304No provisto1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304No provisto1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

107/8Acero inoxidable 304No provisto1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304No provisto1.5 ~ 2.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bearing Shaft Screws - Inch Type:Related Image