(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa en forma de T, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa en forma de T, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen

· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGHKAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BGHKA2017 aluminioAnodizado claro-
U-BGHKSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: carcasa de pulgadas, soporte de base en forma de T, estándar: imagen relacionada
Rodamientos con carcasas: carcasa de pulgadas, soporte de base en forma de T, estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BGHK6000ZZ-H0.75
U-BGHK6000ZZ-H1.25
U-BGHK6000ZZ-H1.50
U-BGHK6001ZZ-H1.00
U-BGHK6001ZZ-H1.25
U-BGHK6001ZZ-H1.50
U-BGHK6002ZZ-H1.25
U-BGHK6002ZZ-H1.50
U-BGHK6002ZZ-H2.00
U-BGHK6003ZZ-H1.25
U-BGHK6003ZZ-H1.50
U-BGHK6003ZZ-H2.00
U-BGHK6004ZZ-H1.50
U-BGHK6004ZZ-H2.00
U-BGHK6004ZZ-H2.50
U-BGHK6005ZZ-H1.50
U-BGHK6005ZZ-H2.00
U-BGHK6005ZZ-H2.50
U-BGHKA6000ZZ-H0.75
U-BGHKA6000ZZ-H1.25
U-BGHKA6000ZZ-H1.50
U-BGHKA6001ZZ-H1.00
U-BGHKA6001ZZ-H1.25
U-BGHKA6001ZZ-H1.50
U-BGHKA6002ZZ-H1.25
U-BGHKA6002ZZ-H1.50
U-BGHKA6002ZZ-H2.00
U-BGHKA6003ZZ-H1.25
U-BGHKA6003ZZ-H1.50
U-BGHKA6003ZZ-H2.00
U-BGHKA6004ZZ-H1.50
U-BGHKA6004ZZ-H2.00
U-BGHKA6004ZZ-H2.50
U-BGHKS6000ZZ-H0.75
U-BGHKS6000ZZ-H1.25
U-BGHKS6000ZZ-H1.50
U-BGHKS6001ZZ-H1.00
U-BGHKS6001ZZ-H1.25
U-BGHKS6001ZZ-H1.50
U-BGHKS6002ZZ-H1.25
U-BGHKS6002ZZ-H1.50
U-BGHKS6002ZZ-H2.00
U-BGHKS6003ZZ-H1.25
U-BGHKS6003ZZ-H1.50
U-BGHKS6003ZZ-H2.00
U-BGHKS6004ZZ-H1.50
U-BGHKS6004ZZ-H2.00
U-BGHKS6004ZZ-H2.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Tratamiento de superficie del soporte Altura H
(pulgada)
Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico16001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/46003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1 1/26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2 1/26005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro3/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro16001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/46003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro1 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro2 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/46000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/26000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto16001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/46001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/26001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/46002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto26002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/46003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto26003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto1 1/26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto26004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto2 1/26004

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housing, T-Shaped Base Mount, Standard:Related Image
 

Información básica

A En forma de T Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención) Número de rodamientos Simple Sellos ZZ (doble escudo)