(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta con brida piloto, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta con brida piloto, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo piloto con brida
· Forma de brida: Tipo compacto
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGCYAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BACY2017 aluminioAnodizado claro-
U-SBGCYAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: carcasas en pulgadas, rodamientos dobles con pilotos, compacto: imagen relacionada
Rodamientos con carcasas: carcasas en pulgadas, rodamientos dobles con pilotos, compacto: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BACY6000ZZ-L1.50
U-BACY6000ZZ-L2.00
U-BACY6001ZZ-L1.50
U-BACY6001ZZ-L2.00
U-BACY6002ZZ-L1.75
U-BACY6002ZZ-L2.50
U-BACY6003ZZ-L2.00
U-BACY6003ZZ-L2.50
U-BACY6004ZZ-L2.25
U-BACY6004ZZ-L2.75
U-BACY6005ZZ-L2.25
U-BACY6005ZZ-L2.75
U-BACY626ZZ-L1.00
U-BACY626ZZ-L1.25
U-BACY628ZZ-L1.25
U-BACY628ZZ-L1.50
U-BGCY6000ZZ-L1.50
U-BGCY6000ZZ-L2.00
U-BGCY6001ZZ-L1.50
U-BGCY6001ZZ-L2.00
U-BGCY6002ZZ-L1.75
U-BGCY6002ZZ-L2.50
U-BGCY6003ZZ-L2.00
U-BGCY6003ZZ-L2.50
U-BGCY6004ZZ-L2.25
U-BGCY6004ZZ-L2.75
U-BGCY6005ZZ-L2.25
U-BGCY6005ZZ-L2.75
U-BGCY626ZZ-L1.00
U-BGCY626ZZ-L1.25
U-BGCY628ZZ-L1.25
U-BGCY628ZZ-L1.50
U-SBGCY6000ZZ-L1.50
U-SBGCY6000ZZ-L2.00
U-SBGCY6001ZZ-L1.50
U-SBGCY6001ZZ-L2.00
U-SBGCY6002ZZ-L1.75
U-SBGCY6002ZZ-L2.50
U-SBGCY6003ZZ-L2.00
U-SBGCY6003ZZ-L2.50
U-SBGCY6004ZZ-L2.25
U-SBGCY6004ZZ-L2.75
U-SBGCY6005ZZ-L2.25
U-SBGCY6005ZZ-L2.75
U-SBGCY626ZZ-L1.00
U-SBGCY626ZZ-L1.25
U-SBGCY628ZZ-L1.25
U-SBGCY628ZZ-L1.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Ancho del soporte
(pulgada)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-3/4Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172-1/2Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172-1/2Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172-1/4Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172-3/4Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172-1/4Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172-3/4Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171Anodizado claro626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/4Anodizado claro626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/4Anodizado claro628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-3/4Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452-1/2Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452-1/2Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452-1/4Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452-3/4Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452-1/4Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452-3/4Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451Niquelado sin electrolítico626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/4Niquelado sin electrolítico626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/4Niquelado sin electrolítico628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-3/4No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042-1/2No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042-1/2No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042-1/4No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042-3/4No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042-1/4No provisto6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042-3/4No provisto6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041No provisto626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/4No provisto626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/4No provisto628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto628

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housings, Double Bearings with Pilots, Compact:Related Image
 

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Ninguno Número de rodamientos Doble Forma de brida Tipo compacto
Sellos ZZ (doble escudo)