(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta de montaje directo, rodamientos dobles, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa compacta de montaje directo, rodamientos dobles, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del cuerpo principal: Tipo de brida
· Forma de brida: Tipo compacto
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGCCAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BACC2017 aluminioAnodizado claro-
U-SBGCCAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Bearings with Housings - Inch Housings, Double Bearings, Direct Mount, Compact:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BACC6000ZZ-L1.00
U-BACC6000ZZ-L1.50
U-BACC6001ZZ-L1.00
U-BACC6001ZZ-L1.50
U-BACC6002ZZ-L1.25
U-BACC6002ZZ-L2.00
U-BACC6003ZZ-L1.50
U-BACC6003ZZ-L2.00
U-BACC6004ZZ-L1.50
U-BACC6004ZZ-L2.00
U-BACC626ZZ-L0.75
U-BACC626ZZ-L1.25
U-BACC628ZZ-L1.00
U-BACC628ZZ-L1.50
U-BGCC6000ZZ-L1.00
U-BGCC6000ZZ-L1.50
U-BGCC6001ZZ-L1.00
U-BGCC6001ZZ-L1.50
U-BGCC6002ZZ-L1.25
U-BGCC6002ZZ-L2.00
U-BGCC6003ZZ-L1.50
U-BGCC6003ZZ-L2.00
U-BGCC6004ZZ-L1.50
U-BGCC6004ZZ-L2.00
U-BGCC6005ZZ-L1.50
U-BGCC6005ZZ-L2.25
U-BGCC626ZZ-L0.75
U-BGCC626ZZ-L1.25
U-BGCC628ZZ-L1.00
U-BGCC628ZZ-L1.50
U-SBGCC6000ZZ-L1.00
U-SBGCC6000ZZ-L1.50
U-SBGCC6001ZZ-L1.00
U-SBGCC6001ZZ-L1.50
U-SBGCC6002ZZ-L1.25
U-SBGCC6002ZZ-L2.00
U-SBGCC6003ZZ-L1.50
U-SBGCC6003ZZ-L2.00
U-SBGCC6004ZZ-L1.50
U-SBGCC6004ZZ-L2.00
U-SBGCC626ZZ-L0.75
U-SBGCC626ZZ-L1.25
U-SBGCC628ZZ-L1.00
U-SBGCC628ZZ-L1.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Ancho del soporte
(pulgada)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/4Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20172Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20173/4Anodizado claro626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/4Anodizado claro626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171Anodizado claro628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 20171-1/2Anodizado claro628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/4Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10452-1/4Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10453/4Niquelado sin electrolítico626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/4Niquelado sin electrolítico626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451Niquelado sin electrolítico628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 10451-1/2Niquelado sin electrolítico628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/4No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3042No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3043/4No provisto626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/4No provisto626
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041No provisto628
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 3041-1/2No provisto628

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housings, Double Bearings, Direct Mount, Compact:Related Image
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Ninguno Número de rodamientos Doble Forma de brida Tipo compacto
Sellos ZZ (doble escudo)