(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa redonda, con anillos de retención, rodamientos dobles y medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa redonda, con anillos de retención, rodamientos dobles y medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Tipo de brida
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Doble
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGRBAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BARB2017 aluminioAnodizado claro-
U-BASB2017 aluminioAnodizado claro-
U-BGSBAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SBGRBAcero inoxidable 304--
U-SBGSBAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: carcasas en pulgadas, rodamientos dobles con anillos de retención, redondos: imagen relacionada
Rodamientos con carcasas: carcasas en pulgadas, rodamientos dobles con anillos de retención, redondos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BARB6000ZZ-L1.00
U-BARB6000ZZ-L1.50
U-BARB6001ZZ-L1.00
U-BARB6001ZZ-L1.50
U-BARB6002ZZ-L1.25
U-BARB6002ZZ-L2.00
U-BARB6003ZZ-L1.50
U-BARB6003ZZ-L2.00
U-BARB6004ZZ-L1.50
U-BARB6004ZZ-L2.00
U-BARB6005ZZ-L1.50
U-BARB6005ZZ-L2.25
U-BASB6000ZZ-L1.00
U-BASB6000ZZ-L1.50
U-BASB6001ZZ-L1.00
U-BASB6001ZZ-L1.50
U-BASB6002ZZ-L1.25
U-BASB6002ZZ-L2.00
U-BASB6003ZZ-L1.50
U-BASB6003ZZ-L2.00
U-BASB6004ZZ-L1.50
U-BASB6004ZZ-L2.00
U-BASB6005ZZ-L1.50
U-BASB6005ZZ-L2.25
U-BGRB6000ZZ-L1.00
U-BGRB6000ZZ-L1.50
U-BGRB6001ZZ-L1.00
U-BGRB6001ZZ-L1.50
U-BGRB6002ZZ-L1.25
U-BGRB6002ZZ-L2.00
U-BGRB6003ZZ-L1.50
U-BGRB6003ZZ-L2.00
U-BGRB6004ZZ-L1.50
U-BGRB6004ZZ-L2.00
U-BGRB6005ZZ-L1.50
U-BGRB6005ZZ-L2.25
U-BGSB6000ZZ-L1.00
U-BGSB6000ZZ-L1.50
U-BGSB6001ZZ-L1.00
U-BGSB6001ZZ-L1.50
U-BGSB6002ZZ-L1.25
U-BGSB6002ZZ-L2.00
U-BGSB6003ZZ-L1.50
U-BGSB6003ZZ-L2.00
U-BGSB6004ZZ-L1.50
U-BGSB6004ZZ-L2.00
U-BGSB6005ZZ-L1.50
U-BGSB6005ZZ-L2.25
U-SBGRB6000ZZ-L1.00
U-SBGRB6000ZZ-L1.50
U-SBGRB6001ZZ-L1.00
U-SBGRB6001ZZ-L1.50
U-SBGRB6002ZZ-L1.25
U-SBGRB6002ZZ-L2.00
U-SBGRB6003ZZ-L1.50
U-SBGRB6003ZZ-L2.00
U-SBGRB6004ZZ-L1.50
U-SBGRB6004ZZ-L2.00
U-SBGRB6005ZZ-L1.50
U-SBGRB6005ZZ-L2.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Forma de brida Ancho del soporte
(pulgada)
Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo1Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo1-1/2Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo1Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo1-1/2Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo1-1/4Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo2Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo1-1/2Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo2Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo1-1/2Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo2Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo1-1/2Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondo2-1/4Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado1Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado1-1/2Anodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado1Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado1-1/2Anodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado1-1/4Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado2Anodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado1-1/2Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado2Anodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado1-1/2Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado2Anodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado1-1/2Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadrado2-1/4Anodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo1Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo1-1/2Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo1Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo1-1/2Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo1-1/4Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo2Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo1-1/2Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo2Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo1-1/2Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo2Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo1-1/2Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondo2-1/4Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado1Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado1-1/2Niquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado1Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado1-1/2Niquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado1-1/4Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado2Niquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado1-1/2Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado2Niquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado1-1/2Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado2Niquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado1-1/2Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadrado2-1/4Niquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo1No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo1-1/2No provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo1No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo1-1/2No provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo1-1/4No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo2No provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo1-1/2No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo2No provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo1-1/2No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo2No provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo1-1/2No provisto6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondo2-1/4No provisto6005

Cargando…

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housings, Double Bearings with Retaining Rings, Round:Related Image
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención) Número de rodamientos Doble Sellos ZZ (doble escudo)