(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa redonda de montaje directo, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa redonda de montaje directo, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Tipo de brida
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304
· Sello: ZZ (doble escudo)

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGRNAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BARN2017 aluminioAnodizado claro-
U-BASN2017 aluminioAnodizado claro-
U-BGSNAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SBGRNAcero inoxidable 304--
U-SBGSNAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: carcasa de pulgadas, montaje directo, redondo: imagen relacionada
Rodamientos con carcasas: carcasa de pulgadas, montaje directo, redondo: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BARN6000ZZ
U-BARN6001ZZ
U-BARN6002ZZ
U-BARN6003ZZ
U-BARN6004ZZ
U-BARN6005ZZ
U-BASN6000ZZ
U-BASN6001ZZ
U-BASN6002ZZ
U-BASN6003ZZ
U-BASN6004ZZ
U-BASN6005ZZ
U-BGRN6000ZZ
U-BGRN6001ZZ
U-BGRN6002ZZ
U-BGRN6003ZZ
U-BGRN6004ZZ
U-BGRN6005ZZ
U-BGSN6000ZZ
U-BGSN6001ZZ
U-BGSN6002ZZ
U-BGSN6003ZZ
U-BGSN6004ZZ
U-BGSN6005ZZ
U-SBGRN6000ZZ
U-SBGRN6001ZZ
U-SBGRN6002ZZ
U-SBGRN6003ZZ
U-SBGRN6004ZZ
U-SBGRN6005ZZ
U-SBGSN6000ZZ
U-SBGSN6001ZZ
U-SBGSN6002ZZ
U-SBGSN6003ZZ
U-SBGSN6004ZZ
U-SBGSN6005ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Forma de brida Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6005

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bearings with Housings - Inch Housing, Direct Mount, Round:Related Image
 

Información básica

A Tipo de brida Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Ninguno Número de rodamientos Simple Sellos ZZ (doble escudo)