(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa con brida piloto, medidas en pulgadas.

Rodamientos con Carcasa - Carcasa con brida piloto, medidas en pulgadas.
  • Descuento por volumen

· Rodamiento retenido: Sí (con anillo de retención)
· Forma del cuerpo principal: Tipo piloto con brida
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
· Material del rodamiento: ③Acero inoxidable 304

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-BGRRAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-BARR2017 aluminioAnodizado claro-
U-BASR2017 aluminioAnodizado claro-
U-BGSRAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SBGRRAcero inoxidable 304--
U-SBGSRAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Rodamientos con carcasas: carcasa en pulgadas, estándar con pilotos, redonda: imagen relacionada
Rodamientos con carcasas: carcasa en pulgadas, estándar con pilotos, redonda: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-BARR6000ZZ
U-BARR6001ZZ
U-BARR6002ZZ
U-BARR6003ZZ
U-BARR6004ZZ
U-BASR6000ZZ
U-BASR6001ZZ
U-BASR6002ZZ
U-BASR6003ZZ
U-BASR6004ZZ
U-BGRR6000ZZ
U-BGRR6001ZZ
U-BGRR6002ZZ
U-BGRR6003ZZ
U-BGRR6004ZZ
U-BGRR6005ZZ
U-BGSR6000ZZ
U-BGSR6001ZZ
U-BGSR6002ZZ
U-BGSR6003ZZ
U-BGSR6004ZZ
U-BGSR6005ZZ
U-SBGRR6000ZZ
U-SBGRR6001ZZ
U-SBGRR6002ZZ
U-SBGRR6003ZZ
U-SBGRR6004ZZ
U-SBGSR6000ZZ
U-SBGSR6001ZZ
U-SBGSR6002ZZ
U-SBGSR6003ZZ
U-SBGSR6004ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la carcasa Forma de brida Tratamiento de superficie del soporte Número de parte del rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo redondoAnodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Aleación de aluminio] Aleación de aluminio 2017Tipo cuadradoAnodizado claro6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo redondoNiquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo cuadradoNiquelado sin electrolítico6005
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo redondoNo provisto6004
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6001
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6002
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6003
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo cuadradoNo provisto6004

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Tipo de piloto con bridas Rodamiento usado Rodamientos rígidos de bolas Material de rodamiento Acero
Rodamiento retenido Sí (con anillo de retención) Número de rodamientos Simple Sellos ZZ (doble escudo)