(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes en voladizo: guía, ranura del anillo de retención, medidas en pulgadas

Ejes en voladizo: guía, ranura del anillo de retención, medidas en pulgadas
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma del hombro: 2 Bailarinas con hombro
· Método de retención del rodamiento: Anillo de retención
· Método de retención del eje: Montaje de tuerca
· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento térmico: No endurecido

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-FXCAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PFXCAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SFXCAAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Ejes en voladizo: pulgadas, ejes piloto, ranura de anillo de retención: imagen relacionada
Ejes en voladizo: pulgadas, ejes piloto, ranura de anillo de retención: imagen relacionada

Modificaciones

Cantilever Shafts - Inch, Piloted Shafts, Retaining Ring Groove:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-FXCA0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]
U-FXCA0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]
U-FXCA0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]
U-FXCA0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]
U-FXCA0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]
U-FXCA1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]
U-PFXCA0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]
U-PFXCA0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]
U-PFXCA0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]
U-PFXCA0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]
U-PFXCA0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]
U-PFXCA1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]
U-SFXCA0.25-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]
U-SFXCA0.38-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.375/0.001]
U-SFXCA0.50-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.25-3.875/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]
U-SFXCA0.63-Y[0.125-2.25/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.563/0.001]
U-SFXCA0.75-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]
U-SFXCA1.00-Y[0.156-2.875/0.001]-F[0.375-5.75/0.001]-G[0.188-0.75/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud [F]
(pulgada)
Longitud [G]
(pulgada)
Longitud del hombro [Y]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4-Pavonado0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8-Pavonado0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2-Pavonado0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8-Pavonado0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4-Pavonado0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-Pavonado0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2-Niquelado sin electrodos0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-Niquelado sin electrodos0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.3750.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno0.25 ~ 3.8750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.5630.125 ~ 2.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.875
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno0.375 ~ 5.750.188 ~ 0.750.156 ~ 2.875

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de retención del eje Montaje de la tuerca Método de retención de rodamientos Anillo de retención Tratamiento térmico No endurecido
Forma del hombro 2 pisos con hombro