(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado con roscado interno, extremo posterior cuenta con rosca externa, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Un extremo escalonado con roscado interno, extremo posterior cuenta con rosca externa, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios rectos: un extremo escalonado y roscado, un extremo roscado, las medidas en pulgadas están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38 (3/8) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 28 pulg. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRBAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRBAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRBAAcero inoxidable 304--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRBAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRBAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRBAAcero inoxidable 304--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRBAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRBAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRBAAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Ejes rotativos: un extremo escalonado y roscado, un extremo roscado (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada
Ejes rotativos: un extremo escalonado y roscado, un extremo roscado (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada

Modificaciones

Rotary Shafts - One End Stepped and Tapped End, One End Threaded (For Inch Locknuts):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFRBA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-0.95/0.01]-P[0.12-0.37/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-1.85/0.01]-S[0.25-0.57/0.01]-U[0.25,​10]
U-PSFRBA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-0.95/0.01]-P[0.12-0.37/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-1.85/0.01]-S[0.25-0.57/0.01]-UC[0.25,​10]
U-PSFRBA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.12-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.66/0.01]-S[0.25-1.14/0.01]-U[0.25,​0.38]
U-PSFRBA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.12-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.66/0.01]-S[0.25-1.14/0.01]-UC[0.25,​0.38]
U-PSFRBA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.1/0.01]-P[0.12-0.62/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.5/0.01]-S[0.25-1.5/0.01]-U[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-PSFRBA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.1/0.01]-P[0.12-0.62/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.5/0.01]-S[0.25-1.5/0.01]-UC[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-PSFRBA0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.12-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0.25-1.89/0.01]-U[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-PSFRBA0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.12-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0.25-1.89/0.01]-UC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-PSFRBA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.12-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.09-5.25/0.01]-S[0.25-2.25/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFRBA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.12-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.09-5.25/0.01]-S[0.25-2.25/0.01]-UC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFRBA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.12-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.09-6.16/0.01]-S[0.25-2.64/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-PSFRBA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.12-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.09-6.16/0.01]-S[0.25-2.64/0.01]-UC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-PSFRBA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-745/0.01]-P[0.12-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.09-7/0.01]-S[0.25-3/0.01]-U[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-PSFRBA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-745/0.01]-P[0.12-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.09-7/0.01]-S[0.25-3/0.01]-UC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-SFRBA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-0.95/0.01]-P[0.12-0.37/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-1.85/0.01]-S[0.25-0.57/0.01]-U[0.25,​10]
U-SFRBA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-0.95/0.01]-P[0.12-0.37/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-1.85/0.01]-S[0.25-0.57/0.01]-UC[0.25,​10]
U-SFRBA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.12-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.66/0.01]-S[0.25-1.14/0.01]-U[0.25,​0.38]
U-SFRBA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.12-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.66/0.01]-S[0.25-1.14/0.01]-UC[0.25,​0.38]
U-SFRBA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.1/0.01]-P[0.12-0.62/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.5/0.01]-S[0.25-1.5/0.01]-U[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-SFRBA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.1/0.01]-P[0.12-0.62/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.5/0.01]-S[0.25-1.5/0.01]-UC[0.25,​0.38,​0.5,​10]
U-SFRBA0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.12-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0.25-1.89/0.01]-U[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SFRBA0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.12-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0.25-1.89/0.01]-UC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SFRBA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.12-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.09-5.25/0.01]-S[0.25-2.25/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SFRBA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.12-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.09-5.25/0.01]-S[0.25-2.25/0.01]-UC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SFRBA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.12-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.09-6.16/0.01]-S[0.25-2.64/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-SFRBA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.12-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.09-6.16/0.01]-S[0.25-2.64/0.01]-UC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-SFRBA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-745/0.01]-P[0.12-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.09-7/0.01]-S[0.25-3/0.01]-U[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-SFRBA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-745/0.01]-P[0.12-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.09-7/0.01]-S[0.25-3/0.01]-UC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-SSFRBA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-0.95/0.01]-P[0.12-0.37/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-1.85/0.01]-S[0.25-0.57/0.01]-U[0.25,​10]
U-SSFRBA0.38-L[0.75-18/0.01]-F[0.09-0.95/0.01]-P[0.12-0.37/0.0001]-T[6,​8,​10]-G[0.09-1.85/0.01]-S[0.25-0.57/0.01]-UC[0.25,​10]
U-SSFRBA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.12-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.66/0.01]-S[0.25-1.14/0.01]-U[0.25,​0.38]
U-SSFRBA0.50-L[1-22/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.12-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]-G[0.09-2.66/0.01]-S[0.25-1.14/0.01]-UC[0.25,​0.38]
U-SSFRBA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.1/0.01]-P[0.12-0.62/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.5/0.01]-S[0.25-1.5/0.01]-U[0.25,​0.38,​10]
U-SSFRBA0.63-L[1.5-24/0.01]-F[0.09-3.1/0.01]-P[0.12-0.62/0.0001]-T[0.25,​0.31]-G[0.09-3.5/0.01]-S[0.25-1.5/0.01]-UC[0.25,​0.38,​10]
U-SSFRBA0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.12-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0.25-1.89/0.01]-U[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SSFRBA0.75-L[1.5-28/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.12-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]-G[0.09-4.41/0.01]-S[0.25-1.89/0.01]-UC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]
U-SSFRBA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.12-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.09-5.25/0.01]-S[0.25-2.25/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFRBA1.00-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.12-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]-G[0.09-5.25/0.01]-S[0.25-2.25/0.01]-UC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFRBA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.12-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.09-6.16/0.01]-S[0.25-2.64/0.01]-U[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-SSFRBA1.25-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.12-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]-G[0.09-6.16/0.01]-S[0.25-2.64/0.01]-UC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]
U-SSFRBA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-745/0.01]-P[0.12-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.09-7/0.01]-S[0.25-3/0.01]-U[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
U-SSFRBA1.50-L[1.75-28/0.01]-F[0.09-745/0.01]-P[0.12-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]-G[0.09-7/0.01]-S[0.25-3/0.01]-UC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
F
(pulgada)
G
(pulgada)
Pulgada Hilo Fino [UC]
(pulgada)
P
(pulgada)
S
(pulgada)
Hilo [T]
(pulgada)
Hilo [U]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 180.09 ~ 0.950.09 ~ 1.85-0.12 ~ 0.370.25 ~ 0.576 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 180.09 ~ 0.950.09 ~ 1.850.25 ~ 100.12 ~ 0.370.25 ~ 0.576 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 220.09 ~ 2.450.09 ~ 2.66-0.12 ~ 0.490.25 ~ 1.140.25 ~ 100.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 220.09 ~ 2.450.09 ~ 2.660.25 ~ 0.380.12 ~ 0.490.25 ~ 1.140.25 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 240.09 ~ 3.10.09 ~ 3.5-0.12 ~ 0.620.25 ~ 1.50.25 ~ 0.310.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 240.09 ~ 3.10.09 ~ 3.50.25 ~ 100.12 ~ 0.620.25 ~ 1.50.25 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 280.09 ~ 3.70.09 ~ 4.41-0.12 ~ 0.740.25 ~ 1.890.31 ~ 0.380.25 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 280.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410.25 ~ 0.630.12 ~ 0.740.25 ~ 1.890.31 ~ 0.38-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 4.950.09 ~ 5.25-0.12 ~ 0.990.25 ~ 2.250.38 ~ 0.50.38 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 4.950.09 ~ 5.250.38 ~ 0.750.12 ~ 0.990.25 ~ 2.250.38 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 6.20.09 ~ 6.16-0.12 ~ 1.240.25 ~ 2.640.5 ~ 0.630.38 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 6.20.09 ~ 6.160.38 ~ 0.880.12 ~ 1.240.25 ~ 2.640.5 ~ 0.63-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 7450.09 ~ 7-0.12 ~ 1.490.25 ~ 30.63 ~ 0.750.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 280.09 ~ 7450.09 ~ 70.5 ~ 10.12 ~ 1.490.25 ~ 30.63 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 180.09 ~ 0.950.09 ~ 1.85-0.12 ~ 0.370.25 ~ 0.576 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 180.09 ~ 0.950.09 ~ 1.850.25 ~ 100.12 ~ 0.370.25 ~ 0.576 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 220.09 ~ 2.450.09 ~ 2.66-0.12 ~ 0.490.25 ~ 1.140.25 ~ 100.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 220.09 ~ 2.450.09 ~ 2.660.25 ~ 0.380.12 ~ 0.490.25 ~ 1.140.25 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 240.09 ~ 3.10.09 ~ 3.5-0.12 ~ 0.620.25 ~ 1.50.25 ~ 0.310.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 240.09 ~ 3.10.09 ~ 3.50.25 ~ 100.12 ~ 0.620.25 ~ 1.50.25 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 280.09 ~ 3.70.09 ~ 4.41-0.12 ~ 0.740.25 ~ 1.890.31 ~ 0.380.25 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 280.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410.25 ~ 0.630.12 ~ 0.740.25 ~ 1.890.31 ~ 0.38-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 4.950.09 ~ 5.25-0.12 ~ 0.990.25 ~ 2.250.38 ~ 0.50.38 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 4.950.09 ~ 5.250.38 ~ 0.750.12 ~ 0.990.25 ~ 2.250.38 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 6.20.09 ~ 6.16-0.12 ~ 1.240.25 ~ 2.640.5 ~ 0.630.38 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 6.20.09 ~ 6.160.38 ~ 0.880.12 ~ 1.240.25 ~ 2.640.5 ~ 0.63-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 7450.09 ~ 7-0.12 ~ 1.490.25 ~ 30.63 ~ 0.750.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 280.09 ~ 7450.09 ~ 70.5 ~ 10.12 ~ 1.490.25 ~ 30.63 ~ 0.75-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 180.09 ~ 0.950.09 ~ 1.85-0.12 ~ 0.370.25 ~ 0.576 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 180.09 ~ 0.950.09 ~ 1.850.25 ~ 100.12 ~ 0.370.25 ~ 0.576 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 220.09 ~ 2.450.09 ~ 2.66-0.12 ~ 0.490.25 ~ 1.140.25 ~ 100.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 220.09 ~ 2.450.09 ~ 2.660.25 ~ 0.380.12 ~ 0.490.25 ~ 1.140.25 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 240.09 ~ 3.10.09 ~ 3.5-0.12 ~ 0.620.25 ~ 1.50.25 ~ 0.310.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 240.09 ~ 3.10.09 ~ 3.50.25 ~ 100.12 ~ 0.620.25 ~ 1.50.25 ~ 0.31-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 280.09 ~ 3.70.09 ~ 4.41-0.12 ~ 0.740.25 ~ 1.890.31 ~ 0.380.25 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 280.09 ~ 3.70.09 ~ 4.410.25 ~ 0.630.12 ~ 0.740.25 ~ 1.890.31 ~ 0.38-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 4.950.09 ~ 5.25-0.12 ~ 0.990.25 ~ 2.250.38 ~ 0.50.38 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 4.950.09 ~ 5.250.38 ~ 0.750.12 ~ 0.990.25 ~ 2.250.38 ~ 0.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 6.20.09 ~ 6.16-0.12 ~ 1.240.25 ~ 2.640.5 ~ 0.630.38 ~ 0.88
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 6.20.09 ~ 6.160.38 ~ 0.880.12 ~ 1.240.25 ~ 2.640.5 ~ 0.63-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 7450.09 ~ 7-0.12 ~ 1.490.25 ~ 30.63 ~ 0.750.5 ~ 1
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 280.09 ~ 7450.09 ~ 70.5 ~ 10.12 ~ 1.490.25 ~ 30.63 ~ 0.75-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - One End Stepped and Tapped End, One End Threaded (For Inch Locknuts):Related Image
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)