(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Ambos extremos escalonados y roscados externamente, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Ambos extremos escalonados y roscados externamente, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios rectos: ambos extremos escalonados y roscados, las medidas en pulgadas están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,38 (3/8) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 29,5 pulg. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRHAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRHAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRHAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Ejes rotativos: ambos extremos escalonados y roscados: imagen relacionada
Ejes rotativos: ambos extremos escalonados y roscados: imagen relacionada

Modificaciones

Rotary Shafts - Both Ends Stepped and Tapped:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFRH0.38-L[0.75-19.5/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]
U-PSFRH0.50-L[1-23.5/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]
U-PSFRH0.63-L[1.5-25.5/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]
U-PSFRH0.75-L[1.5-29.5/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]
U-PSFRH1.00-L[1.75-29.5/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]
U-PSFRH1.25-L[1.75-29.5/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]
U-PSFRH1.50-L[2-29.5/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]
U-SFRH0.38-L[0.75-19.5/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]
U-SFRH0.50-L[1-23.5/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]
U-SFRH0.63-L[1.5-25.5/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]
U-SFRH0.75-L[1.5-29.5/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]
U-SFRH1.00-L[1.75-29.5/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]
U-SFRH1.25-L[1.75-29.5/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]
U-SFRH1.50-L[2-29.5/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]
U-SSFRH0.38-L[0.75-19.5/0.01]-F[0.09-1.83/0.01]-P[0.26-0.36/0.0001]-T[6,​8,​10]
U-SSFRH0.50-L[1-23.5/0.01]-F[0.09-2.45/0.01]-P[0.31-0.49/0.0001]-T[0.25,​10]
U-SSFRH0.63-L[1.5-25.5/0.01]-F[0.09-3.08/0.01]-P[0.37-0.61/0.0001]-T[0.25,​0.31]
U-SSFRH0.75-L[1.5-29.5/0.01]-F[0.09-3.7/0.01]-P[0.43-0.74/0.0001]-T[0.31,​0.38]
U-SSFRH1.00-L[1.75-29.5/0.01]-F[0.09-4.95/0.01]-P[0.56-0.99/0.0001]-T[0.38,​0.5]
U-SSFRH1.25-L[1.75-29.5/0.01]-F[0.09-6.2/0.01]-P[0.68-1.24/0.0001]-T[0.5,​0.63]
U-SSFRH1.50-L[2-29.5/0.01]-F[0.09-7.45/0.01]-P[0.81-1.49/0.0001]-T[0.63,​0.75]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
F
(pulgada)
P
(pulgada)
Hilo [T]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 19.50.09 ~ 1.830.26 ~ 0.366 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 23.50.09 ~ 2.450.31 ~ 0.490.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 25.50.09 ~ 3.080.37 ~ 0.610.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 29.50.09 ~ 3.70.43 ~ 0.740.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 29.50.09 ~ 4.950.56 ~ 0.990.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 29.50.09 ~ 6.20.68 ~ 1.240.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 29.50.09 ~ 7.450.81 ~ 1.490.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 19.50.09 ~ 1.830.26 ~ 0.366 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 23.50.09 ~ 2.450.31 ~ 0.490.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 25.50.09 ~ 3.080.37 ~ 0.610.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 29.50.09 ~ 3.70.43 ~ 0.740.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 29.50.09 ~ 4.950.56 ~ 0.990.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 29.50.09 ~ 6.20.68 ~ 1.240.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 29.50.09 ~ 7.450.81 ~ 1.490.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 19.50.09 ~ 1.830.26 ~ 0.366 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 23.50.09 ~ 2.450.31 ~ 0.490.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 25.50.09 ~ 3.080.37 ~ 0.610.25 ~ 0.31
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 29.50.09 ~ 3.70.43 ~ 0.740.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 29.50.09 ~ 4.950.56 ~ 0.990.38 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 29.50.09 ~ 6.20.68 ~ 1.240.5 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 29.50.09 ~ 7.450.81 ~ 1.490.63 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - Both Ends Stepped and Tapped:Related Image
 

Información básica

Forma básica Ambos extremos escalonados Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)