(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Rotativos - Un extremo cuenta con roscado interno y otro extremo cuenta con roscado externo, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Un extremo cuenta con roscado interno y otro extremo cuenta con roscado externo, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios rectos: un extremo roscado, un extremo roscado, medidas en pulgadas y contratuercas disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 29 pulg. Utilice la alteración LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • INCH

·Materiales

Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRDAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRDAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRDAAcero inoxidable 304--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRDAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRDAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRDAAcero inoxidable 304--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SFRDAAcero 1045(Óxido negro)-
U-PSFRDAAcero 1045Niquelado electrolítico-
U-SSFRDAAcero inoxidable 304--


Ejes rotativos: un extremo roscado, un extremo roscado (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada
Ejes rotativos: un extremo roscado, un extremo roscado (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada

Especificaciones

Ejes rotativos: un extremo roscado, un extremo roscado (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada
Ejes rotativos: un extremo roscado, un extremo roscado (para tuercas de seguridad de pulgadas): imagen relacionada

Modificaciones

Rotary Shafts - One Threaded End, One Tapped End (For  Inch Locknuts):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFRDA0.25-L[0.75-11/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.22-0.57/0.01]-T10-U5
U-PSFRDA0.25-L[0.75-11/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.22-0.57/0.01]-TC10-U5
U-PSFRDA0.38-L[0.75-19/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.08-0.75/0.01]-T[0.25,​10]-U[6,​8,​10]
U-PSFRDA0.38-L[0.75-19/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.08-0.75/0.01]-TC[0.25,​10]-U[6,​8,​10]
U-PSFRDA0.50-L[1-23/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-T[0.25,​0.38,​10]-U[0.25,​0.31,​10]
U-PSFRDA0.50-L[1-23/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-TC[0.25,​0.38,​10]-U[0.25,​0.31,​10]
U-PSFRDA0.63-L[1.5-25/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-PSFRDA0.63-L[1.5-25/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-PSFRDA0.75-L[1.5-29/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38]
U-PSFRDA0.75-L[1.5-29/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38]
U-PSFRDA1.00-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-PSFRDA1.00-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-PSFRDA1.25-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFRDA1.25-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFRDA1.50-L[2-29/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-U[0.63,​0.75]
U-PSFRDA1.50-L[2-29/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-TC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]-U[0.63,​0.75]
U-SFRDA0.25-L[0.75-11/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-T10-U5
U-SFRDA0.25-L[0.75-11/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-TC10-U5
U-SFRDA0.38-L[0.75-19/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-T[0.25,​10]-U[6,​8,​10]
U-SFRDA0.38-L[0.75-19/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-TC[0.25,​10]-U[6,​8,​10]
U-SFRDA0.50-L[1-23/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​10]
U-SFRDA0.50-L[1-23/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​10]
U-SFRDA0.63-L[1.5-25/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-SFRDA0.63-L[1.5-25/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-SFRDA0.75-L[1.5-29/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38]
U-SFRDA0.75-L[1.5-29/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38]
U-SFRDA1.00-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-SFRDA1.00-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-SFRDA1.25-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-SFRDA1.25-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-SFRDA1.50-L[2-29/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-U[0.63,​0.75]
U-SFRDA1.50-L[2-29/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-TC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]-U[0.63,​0.75]
U-SSFRDA0.25-L[0.75-11/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-T10-U5
U-SSFRDA0.25-L[0.75-11/0.01]-F[0.09-1.33/0.01]-B[0.25-0.57/0.01]-TC10-U5
U-SSFRDA0.38-L[0.75-19/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-T[0.25,​10]-U[6,​8,​10]
U-SSFRDA0.38-L[0.75-19/0.01]-F[0.09-1.75/0.01]-B[0.25-0.75/0.01]-TC[0.25,​10]-U[6,​8,​10]
U-SSFRDA0.50-L[1-23/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-T[0.25,​0.38]-U[0.25,​0.31,​10]
U-SSFRDA0.50-L[1-23/0.01]-F[0.09-2.66/0.01]-B[0.25-1.14/0.01]-TC[0.25,​0.38]-U[0.25,​0.31,​10]
U-SSFRDA0.63-L[1.5-25/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-SSFRDA0.63-L[1.5-25/0.01]-F[0.09-3.5/0.01]-B[0.25-1.5/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​10]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-SSFRDA0.75-L[1.5-29/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-T[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38]
U-SSFRDA0.75-L[1.5-29/0.01]-F[0.09-4.41/0.01]-B[0.25-1.89/0.01]-TC[0.25,​0.38,​0.5,​0.63]-U[0.31,​0.38]
U-SSFRDA1.00-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-SSFRDA1.00-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-5.25/0.01]-B[0.25-2.25/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-SSFRDA1.25-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63,​0.75,​0.88]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFRDA1.25-L[1.75-29/0.01]-F[0.09-6.16/0.01]-B[0.25-2.64/0.01]-TC[0.38,​0.5,​0.63,​0.75]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFRDA1.50-L[2-29/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75,​0.88,​1]-U[0.63,​0.75]
U-SSFRDA1.50-L[2-29/0.01]-F[0.09-7/0.01]-B[0.25-3/0.01]-TC[0.5,​0.63,​0.75,​0.88]-U[0.63,​0.75]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
B
(pulgada)
F
(pulgada)
Pulgada Hilo fino [TC]
(pulgada)
Hilo [T]
(pulgada)
Hilo [U]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 110.22 ~ 0.570.09 ~ 1.33-105
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 110.22 ~ 0.570.09 ~ 1.3310-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 190.08 ~ 0.750.09 ~ 1.75-0.25 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 190.08 ~ 0.750.09 ~ 1.750.25 ~ 10-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 230.25 ~ 1.140.09 ~ 2.66-0.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 230.25 ~ 1.140.09 ~ 2.660.25 ~ 10-0.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 250.25 ~ 1.50.09 ~ 3.5-0.25 ~ 100.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 250.25 ~ 1.50.09 ~ 3.50.25 ~ 10-0.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 290.25 ~ 1.890.09 ~ 4.41-0.25 ~ 0.630.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 290.25 ~ 1.890.09 ~ 4.410.25 ~ 0.63-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 290.25 ~ 2.250.09 ~ 5.25-0.38 ~ 0.750.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 290.25 ~ 2.250.09 ~ 5.250.38 ~ 0.75-0.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 290.25 ~ 2.640.09 ~ 6.16-0.38 ~ 0.880.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 290.25 ~ 2.640.09 ~ 6.160.38 ~ 0.75-0.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 290.25 ~ 30.09 ~ 7-0.5 ~ 10.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 290.25 ~ 30.09 ~ 70.5 ~ 0.88-0.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 110.25 ~ 0.570.09 ~ 1.33-105
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 110.25 ~ 0.570.09 ~ 1.3310-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 190.25 ~ 0.750.09 ~ 1.75-0.25 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 190.25 ~ 0.750.09 ~ 1.750.25 ~ 10-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 230.25 ~ 1.140.09 ~ 2.66-0.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 230.25 ~ 1.140.09 ~ 2.660.25 ~ 10-0.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 250.25 ~ 1.50.09 ~ 3.5-0.25 ~ 100.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 250.25 ~ 1.50.09 ~ 3.50.25 ~ 10-0.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 290.25 ~ 1.890.09 ~ 4.41-0.25 ~ 0.630.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 290.25 ~ 1.890.09 ~ 4.410.25 ~ 0.63-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 290.25 ~ 2.250.09 ~ 5.25-0.38 ~ 0.750.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 290.25 ~ 2.250.09 ~ 5.250.38 ~ 0.75-0.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 290.25 ~ 2.640.09 ~ 6.16-0.38 ~ 0.880.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 290.25 ~ 2.640.09 ~ 6.160.38 ~ 0.75-0.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 290.25 ~ 30.09 ~ 7-0.5 ~ 10.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 290.25 ~ 30.09 ~ 70.5 ~ 0.88-0.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 110.25 ~ 0.570.09 ~ 1.33-105
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 110.25 ~ 0.570.09 ~ 1.3310-5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 190.25 ~ 0.750.09 ~ 1.75-0.25 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 190.25 ~ 0.750.09 ~ 1.750.25 ~ 10-6 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 230.25 ~ 1.140.09 ~ 2.66-0.25 ~ 0.380.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 230.25 ~ 1.140.09 ~ 2.660.25 ~ 0.38-0.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 250.25 ~ 1.50.09 ~ 3.5-0.25 ~ 100.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 250.25 ~ 1.50.09 ~ 3.50.25 ~ 10-0.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 290.25 ~ 1.890.09 ~ 4.41-0.25 ~ 0.630.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 290.25 ~ 1.890.09 ~ 4.410.25 ~ 0.63-0.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 290.25 ~ 2.250.09 ~ 5.25-0.38 ~ 0.750.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 290.25 ~ 2.250.09 ~ 5.250.38 ~ 0.75-0.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 290.25 ~ 2.640.09 ~ 6.16-0.38 ~ 0.880.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 290.25 ~ 2.640.09 ~ 6.160.38 ~ 0.75-0.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 290.25 ~ 30.09 ~ 7-0.5 ~ 10.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 290.25 ~ 30.09 ~ 70.5 ~ 0.88-0.63 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - One Threaded End, One Tapped End (For  Inch Locknuts):Related Image
 

Información básica

Forma básica Un extremo escalonado Extremo (izquierdo) Roscado Extremo (derecho) Roscado interno
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)