(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Ambos extremos cuentan con roscado interno, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Ambos extremos cuentan con roscado interno, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios rectos: ambos extremos roscados, las medidas en pulgadas están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 30 pulg. Utilice la longitud total de alteración en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • INCH

·Materiales

Tipo

Material Dureza Tratamiento de superficies

U-SFRW

Acero 1045

(Óxido negro)

-

U-PSFRW

Acero 1045

Niquelado electrolítico

-

U-SSFRW

Acero inoxidable 304

-

-


Ejes rotativos - Ambos extremos roscados (PULGADAS): imagen relacionada
Ejes rotativos - Ambos extremos roscados (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Ejes rotativos - Ambos extremos roscados (PULGADAS): imagen relacionada
Ejes rotativos - Ambos extremos roscados (PULGADAS): imagen relacionada

Modificaciones

Rotary Shafts - Both Ends Tapped (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFRW0.25-L[0.75-12/0.01]-T5-U5
U-PSFRW0.38-L[0.75-20/0.01]-T[6,​8,​10]-U[6,​8,​10]
U-PSFRW0.50-L[1-24/0.01]-T[0.25,​0.31,​10]-U[0.25,​0.31,​10]
U-PSFRW0.63-L[1.5-26/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-PSFRW0.75-L[1.75-30/0.01]-T[0.31,​0.38]-U[0.31,​0.38]
U-PSFRW1.00-L[2-30/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-PSFRW1.25-L[2.5-30/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFRW1.50-L[3.5-30/0.01]-T[0.63,​0.75]-U[0.63,​0.75]
U-SFRW0.25-L[0.75-12/0.01]-T5-U5
U-SFRW0.38-L[0.75-20/0.01]-T[6,​8,​10]-U[6,​8,​10]
U-SFRW0.50-L[1-24/0.01]-T[0.25,​0.31,​10]-U[0.25,​0.31,​10]
U-SFRW0.63-L[1.5-26/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-SFRW0.75-L[1.75-30/0.01]-T[0.31,​0.38]-U[0.31,​0.38]
U-SFRW1.00-L[2-30/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-SFRW1.25-L[2.5-30/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-SFRW1.50-L[3.5-30/0.01]-T[0.63,​0.75]-U[0.63,​0.75]
U-SSFRW0.25-L[0.75-12/0.01]-T5-U5
U-SSFRW0.38-L[0.75-20/0.01]-T[6,​8,​10]-U[6,​8,​10]
U-SSFRW0.50-L[1-24/0.01]-T[0.25,​0.31,​10]-U[0.25,​0.31,​10]
U-SSFRW0.63-L[1.5-26/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38]-U[0.25,​0.31,​0.38]
U-SSFRW0.75-L[1.75-30/0.01]-T[0.31,​0.38]-U[0.31,​0.38]
U-SSFRW1.00-L[2-30/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63]-U[0.38,​0.5,​0.63]
U-SSFRW1.25-L[2.5-30/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75]-U[0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFRW1.50-L[3.5-30/0.01]-T[0.63,​0.75]-U[0.63,​0.75]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
Hilo [T]
(pulgada)
Hilo [U]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 1255
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 206 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 240.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 260.25 ~ 0.380.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 300.31 ~ 0.380.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 300.38 ~ 0.630.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2.5 ~ 300.5 ~ 0.750.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3.5 ~ 300.63 ~ 0.750.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 1255
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 206 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 240.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 260.25 ~ 0.380.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 300.31 ~ 0.380.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 300.38 ~ 0.630.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2.5 ~ 300.5 ~ 0.750.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3.5 ~ 300.63 ~ 0.750.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 1255
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 206 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 240.25 ~ 100.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 260.25 ~ 0.380.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 300.31 ~ 0.380.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 300.38 ~ 0.630.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 300.5 ~ 0.750.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno3.5 ~ 300.63 ~ 0.750.63 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - Both Ends Tapped (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Roscado interno
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)