(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Rotativos - Un extremo cuenta con roscado interno, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Un extremo cuenta con roscado interno, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios rectos: un extremo roscado, medidas en pulgadas disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,25 (1/4) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 30 pulg. Utilice la longitud total de alteración en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • INCH

· Materiales

Tipo

Material Dureza Tratamiento de superficies

U-SFRT

Acero 1045

(Óxido negro)

U-PSFRT

Acero 1045

Niquelado sin electrolítico

U-SSFRT

Acero inoxidable 304


Ejes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada

Ejes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Ejes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada
Ejes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada

Modificaciones

Ejes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones de la Ranura del Cuñero

Ejes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada
DBt R
DimensiónTolerancia
0.380.0940.0950.0940.0470.003 to 0.006
0.500.1250.1260.1250.0630.003 to 0.006
0.630.1880.1890.1880.0940.006 to 0.010
0.750.1880.1890.1880.0940.006 to 0.010
1.000.2500.2510.2500.1250.006 to 0.010
1.250.2500.2510.2500.1250.006 to 0.010
1.500.3750.3760.3750.1880.010 to 0.016
Número de
Ranuras para cuñas
Modificación
Código de pedido
Dibujos de Ejemplo
1KCEjes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada
2WKCEjes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada
3KC
+
WKC
Ejes giratorios: un extremo roscado (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones Básicas de Ejes Rotativos MISUMI
Circularidad y Rectitud

Circularidad[○]
Circularidad de DCircularidad
M
Más deHasta
0.12500.50000.0002
0.50000.75000.0002
0.75001.50000.0003
Tolerancia de L y Y
DimensiónTolerancia
(+)
Más deHasta
0.756.000.004
6.0024.000.008
24.0045.000.012

Concentricidad y Perpendicularidad

Información de Soporte

Material/ Información General Superficial

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFRT0.25-L[0.75-12/0.01]-T5
U-PSFRT0.38-L[0.75-20/0.01]-T[6,​8,​10]
U-PSFRT0.50-L[1-24/0.01]-T[0.25,​0.31,​10]
U-PSFRT0.63-L[1.5-26/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38]
U-PSFRT0.75-L[1.75-30/0.01]-T[0.31,​0.38]
U-PSFRT1.00-L[2-30/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63]
U-PSFRT1.25-L[2.5-30/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75]
U-PSFRT1.50-L[3.5-30/0.01]-T[0.63,​0.75]
U-SFRT0.25-L[0.75-12/0.01]-T5
U-SFRT0.38-L[0.75-20/0.01]-T[6,​8,​10]
U-SFRT0.50-L[1-24/0.01]-T[0.25,​0.31,​10]
U-SFRT0.63-L[1.5-26/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38]
U-SFRT0.75-L[1.75-30/0.01]-T[0.31,​0.38]
U-SFRT1.00-L[2-30/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63]
U-SFRT1.25-L[2.5-30/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75]
U-SFRT1.50-L[3.5-30/0.01]-T[0.63,​0.75]
U-SSFRT0.25-L[0.75-12/0.01]-T5
U-SSFRT0.38-L[0.75-20/0.01]-T[6,​8,​10]
U-SSFRT0.50-L[1-24/0.01]-T[0.25,​0.31,​10]
U-SSFRT0.63-L[1.5-26/0.01]-T[0.25,​0.31,​0.38]
U-SSFRT0.75-L[1.75-30/0.01]-T[0.31,​0.38]
U-SSFRT1.00-L[2-30/0.01]-T[0.38,​0.5,​0.63]
U-SSFRT1.25-L[2.5-30/0.01]-T[0.5,​0.63,​0.75]
U-SSFRT1.50-L[3.5-30/0.01]-T[0.63,​0.75]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
Tamaño de rosca [T]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 206 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 240.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 260.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 300.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 300.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2.5 ~ 300.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3.5 ~ 300.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 206 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 240.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 260.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 300.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 300.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2.5 ~ 300.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3.5 ~ 300.63 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 125
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 206 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 240.25 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 260.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 300.31 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 300.38 ~ 0.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 300.5 ~ 0.75
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno3.5 ~ 300.63 ~ 0.75

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - One Tapped End (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Sin maquinado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)