(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Ranuras para anillo de retención en ambos extremos, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Ranuras para anillo de retención en ambos extremos, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios rectos: ranuras para anillos de retención en ambos extremos, las medidas en pulgadas están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,13 (1/80) pulg. - 1,25 (1-1/4) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 30 pulg. Utilice la longitud total de alteración en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • INCH

·Materiales

Tipo

Material Dureza Tratamiento de superficies

U-SFRR

Acero 1045

(Óxido negro)

-

U-PSFRR

Acero 1045

Niquelado electrolítico

-

U-SSFRR

Acero inoxidable 304

-

-


Ejes rotativos: ranuras de anillo de retención en ambos extremos (PULGADA): imagen relacionada
Ejes rotativos: ranuras de anillo de retención en ambos extremos (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

Ejes rotativos: ranuras de anillo de retención en ambos extremos (PULGADA): imagen relacionada
Ejes rotativos: ranuras de anillo de retención en ambos extremos (PULGADA): imagen relacionada

Modificaciones

Rotary Shafts - Retaining Ring Grooves on Both Ends (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFRR0.13-L[0.75-6/0.01]-B[0.08-3/0.01]-S[0.08-3/0.01]
U-PSFRR0.19-L[0.75-10/0.01]-B[0.08-5/0.01]-S[0.08-5/0.01]
U-PSFRR0.25-L[0.75-12/0.01]-B[0.08-6/0.01]-S[0.08-6/0.01]
U-PSFRR0.38-L[0.75-20/0.01]-B[0.08-10/0.01]-S[0.08-10/0.01]
U-PSFRR0.50-L[1-24/0.01]-B[0.08-12/0.01]-S[0.08-12/0.01]
U-PSFRR0.63-L[1.5-26/0.01]-B[0.08-13/0.01]-S[0.08-13/0.01]
U-PSFRR0.75-L[1.75-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
U-PSFRR1.00-L[2-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
U-PSFRR1.25-L[2.5-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
U-SFRR0.13-L[0.75-6/0.01]-B[0.08-3/0.01]-S[0.08-3/0.01]
U-SFRR0.19-L[0.75-10/0.01]-B[0.08-5/0.01]-S[0.08-5/0.01]
U-SFRR0.25-L[0.75-12/0.01]-B[0.08-6/0.01]-S[0.08-6/0.01]
U-SFRR0.38-L[0.75-20/0.01]-B[0.08-10/0.01]-S[0.08-10/0.01]
U-SFRR0.50-L[1-24/0.01]-B[0.08-12/0.01]-S[0.08-12/0.01]
U-SFRR0.63-L[1.5-26/0.01]-B[0.08-13/0.01]-S[0.08-13/0.01]
U-SFRR0.75-L[1.75-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
U-SFRR1.00-L[2-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
U-SFRR1.25-L[2.5-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
U-SSFRR0.13-L[0.75-6/0.01]-B[0.08-3/0.01]-S[0.08-3/0.01]
U-SSFRR0.19-L[0.75-10/0.01]-B[0.08-5/0.01]-S[0.08-5/0.01]
U-SSFRR0.25-L[0.75-12/0.01]-B[0.08-6/0.01]-S[0.08-6/0.01]
U-SSFRR0.38-L[0.75-20/0.01]-B[0.08-10/0.01]-S[0.08-10/0.01]
U-SSFRR0.50-L[1-24/0.01]-B[0.08-12/0.01]-S[0.08-12/0.01]
U-SSFRR0.63-L[1.5-26/0.01]-B[0.08-13/0.01]-S[0.08-13/0.01]
U-SSFRR0.75-L[1.75-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
U-SSFRR1.00-L[2-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
U-SSFRR1.25-L[2.5-30/0.01]-B[0.08-15/0.01]-S[0.08-15/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
B
(pulgada)
S
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 60.08 ~ 30.08 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 100.08 ~ 50.08 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 120.08 ~ 60.08 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 200.08 ~ 100.08 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 240.08 ~ 120.08 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 260.08 ~ 130.08 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2.5 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 60.08 ~ 30.08 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 100.08 ~ 50.08 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 120.08 ~ 60.08 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 200.08 ~ 100.08 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 240.08 ~ 120.08 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 260.08 ~ 130.08 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2.5 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 60.08 ~ 30.08 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 100.08 ~ 50.08 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 120.08 ~ 60.08 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 200.08 ~ 100.08 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 240.08 ~ 120.08 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 260.08 ~ 130.08 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 300.08 ~ 150.08 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - Retaining Ring Grooves on Both Ends (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Ranura para retén Extremo (derecho) Ranura para retén
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)