(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ejes Rotativos - Rectos, medidas en pulgadas.

Ejes Rotativos - Rectos, medidas en pulgadas.
  • Menor Tiempo de Envío

Ejes giratorios: rectos, las medidas en pulgadas están disponibles en acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 0,13 (1/8) pulg. - 1,5 (1-1/2) pulg.
[Rango de longitud] 0,75 pulg. - 30 pulg. Utilice la longitud total de alteración en incrementos de 0,01 pulgadas.

La opción métrica está disponible , haga clic aquí .

  • INCH

·Materiales

Tipo

Material Dureza Tratamiento de superficies

U-SFR

Acero 1045

(Óxido negro)

-

U-PSFR

Acero 1045

Niquelado electrolítico

-

U-SSFR

Acero inoxidable 304

-

-


Ejes rotativos - rectos (PULGADAS): imagen relacionada
Ejes rotativos - rectos (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Ejes rotativos - rectos (PULGADAS): imagen relacionada
Ejes rotativos - rectos (PULGADAS): imagen relacionada

Modificaciones

Rotary Shafts - Straight (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSFR0.13-L[0.75-6/0.01]
U-PSFR0.19-L[0.75-10/0.01]
U-PSFR0.25-L[0.75-12/0.01]
U-PSFR0.38-L[0.75-20/0.01]
U-PSFR0.50-L[1-24/0.01]
U-PSFR0.63-L[1.5-26/0.01]
U-PSFR0.75-L[1.75-30/0.01]
U-PSFR1.00-L[2-30/0.01]
U-PSFR1.25-L[2.5-30/0.01]
U-PSFR1.50-L[3.5-30/0.01]
U-SFR0.13-L[0.75-6/0.01]
U-SFR0.19-L[0.75-10/0.01]
U-SFR0.25-L[0.75-12/0.01]
U-SFR0.38-L[0.75-20/0.01]
U-SFR0.50-L[1-24/0.01]
U-SFR0.63-L[1.5-26/0.01]
U-SFR0.75-L[1.75-30/0.01]
U-SFR1.00-L[2-30/0.01]
U-SFR1.25-L[2.5-30/0.01]
U-SFR1.50-L[3.5-30/0.01]
U-SSFR0.13-L[0.75-6/0.01]
U-SSFR0.19-L[0.75-10/0.01]
U-SSFR0.25-L[0.75-12/0.01]
U-SSFR0.38-L[0.75-20/0.01]
U-SSFR0.50-L[1-24/0.01]
U-SSFR0.63-L[1.5-26/0.01]
U-SSFR0.75-L[1.75-30/0.01]
U-SSFR1.00-L[2-30/0.01]
U-SSFR1.25-L[2.5-30/0.01]
U-SSFR1.50-L[3.5-30/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(pulgada)
Material Acabado superficial Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.5 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos3.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0.75 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.5 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado1.75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado2.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado3.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/16Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/4Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/8Acero inoxidable 304Ninguno0.75 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

101/2Acero inoxidable 304Ninguno1 ~ 24
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/8Acero inoxidable 304Ninguno1.5 ~ 26
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/4Acero inoxidable 304Ninguno1.75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Acero inoxidable 304Ninguno2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/4Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/2Acero inoxidable 304Ninguno3.5 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rotary Shafts - Straight (INCH):Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Sin maquinado Extremo (derecho) Sin maquinado
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero Opción de chavetero (alteración)