(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Gibs - en forma de L, configurables, pulgadas

Gibs - en forma de L, configurables, pulgadas

· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-GRRMFAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoHV500~

Especificaciones

L-Gibs - Configurable: imagen relacionada
L-Gibs - Configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-GRRMF0.25-T[0.44,​0.5]-A[1.5-5/0.01]-E[0.19-4.43/0.01]-F[0.57-4.81/0.01]
U-GRRMF0.31-T[0.5,​0.63]-A[2.5-8/0.01]-E[0.25-6.75/0.01]-F[0.75-7.25/0.01]
U-GRRMF0.38-T[0.63,​0.75]-A[2.5-8/0.01]-E[0.25-6.75/0.01]-F[0.75-7.25/0.01]
U-GRRMF0.50-T[0.88,​1]-A[4-8/0.01]-E[0.38-6.1/0.01]-F[1.14-6.86/0.01]
U-GRRMF0.63-T[1,​1.25]-A[4-8/0.01]-E[0.38-6.1/0.01]-F[1.14-6.86/0.01]
U-GRRMF0.75-T[1.25,​1.5]-A[4-8/0.01]-E[0.38-6.1/0.01]-F[0.75-7.25/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho B
(pulgada)
Altura S
(pulgada)
Altura [T]
(pulgada)
Longitud [A]
(pulgada)
Longitud [E]
(pulgada)
[Longitud [F]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/81/40.44 ~ 0.51.5 ~ 50.19 ~ 4.430.57 ~ 4.81
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/45/160.5 ~ 0.632.5 ~ 80.25 ~ 6.750.75 ~ 7.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/43/80.63 ~ 0.752.5 ~ 80.25 ~ 6.750.75 ~ 7.25
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/81/20.88 ~ 14 ~ 80.38 ~ 6.11.14 ~ 6.86
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/85/81 ~ 1.254 ~ 80.38 ~ 6.11.14 ~ 6.86
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/23/41.25 ~ 1.54 ~ 80.38 ~ 6.10.75 ~ 7.25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

L-Gibs - Configurable: imagen relacionada

 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico