(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gibs - en forma de L, pulgadas

Gibs - en forma de L, pulgadas

· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-GRRMAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoHV500~

Especificaciones

L-Gibs - Standard:Related Image
L-Gibs - Standard:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-GRRM0.25-A[1.5,​2.5,​3,​4,​5]
U-GRRM0.31-A[2.5,​3,​4,​5,​6,​8]
U-GRRM0.38-A[2.5,​3,​4,​5,​6,​8]
U-GRRM0.50-A[4,​5,​6,​8]
U-GRRM0.63-A[4,​5,​6,​8]
U-GRRM0.75-A[4,​5,​6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho B
(pulgada)
Altura S
(pulgada)
Longitud [A]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105/81/41.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/45/162.5 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

103/43/82.5 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/81/24 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/85/84 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101-1/23/44 ~ 8

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

L-Gibs - Standard:Related Image
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico