(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cubiertas Gib - pulgadas

Cubiertas Gib - pulgadas

· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico

  • INCH

Cubiertas Gib: Imagen relacionada

·Materiales

 
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SGCBAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoHV500~

Especificaciones

Gib Covers:Related Image
Gib Covers:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SGCB0.50-A[1.5,​2]-G[0.25,​0.38,​0.5]
U-SGCB0.75-A[2,​2.5]-G[0.25,​0.38,​0.5]
U-SGCB1.00-A[2.5,​3,​4]-G[0.25,​0.38,​0.5]
U-SGCB1.50-A[3,​4,​5]-G[0.25,​0.38,​0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTalla W
(pulgada)
Ancho B
(pulgada)
Longitud [A]
(pulgada)
Espesor [G]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101/21-3/81.5 ~ 20.25 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

103/422 ~ 2.50.25 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012-3/82.5 ~ 40.25 ~ 0.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

101-1/233 ~ 50.25 ~ 0.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Gib Covers:Related Image
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico