(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Gibs - pulgadas

Gibs - pulgadas

· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico
· Dureza: HV500

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SGRAAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoHV500~
U-SGRBAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoHV500~

Especificaciones

Gibbs:Related Image
Gibbs:Related Image

Modificaciones

Gibbs:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SGRA0.50-S0.5-A[1.5,​2]
U-SGRA0.75-S[0.63,​0.75]-A[2,​2.5]
U-SGRA1.00-S[0.63,​0.75]-A[2.5,​3,​4]
U-SGRA1.50-S[0.75,​0.88]-A[3,​4,​5]
U-SGRB0.50-S0.5-A[1.5,​2]
U-SGRB0.75-S[0.63,​0.75]-A[2,​2.5]
U-SGRB1.00-S[0.63,​0.75]-A[2.5,​3,​4]
U-SGRB1.50-S[0.75,​0.88]-A[3,​4,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de montaje de la cubierta Dimensión B
(pulgada)
Dimensión W
(pulgada)
Altura [S]
(pulgada)
Longitud [A]
(pulgada)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Orificios escariados1-3/81/20.51.5 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Orificios escariados23/40.63 ~ 0.752 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Orificios escariados2-3/810.63 ~ 0.752.5 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Orificios escariados31-1/20.75 ~ 0.883 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujeros roscados / avellanados1-3/81/20.51.5 ~ 2
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujeros roscados / avellanados23/40.63 ~ 0.752 ~ 2.5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujeros roscados / avellanados2-3/810.63 ~ 0.752.5 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujeros roscados / avellanados31-1/20.75 ~ 0.883 ~ 5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico Dureza HV500