(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - De un toque (Pulgadas).

Collares para eje - De un toque (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Con resorte para un fácil ajuste.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-WSCCollar: aluminio 2017, palanca: acero 1045, resorte: acero de resorte (ASTM A228)Collar: anodizado claroPalanca: 45HRC
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-WSCCollar: aluminio 2017, palanca: acero 1045, resorte: acero de resorte (ASTM A228)Collar: anodizado claroPalanca: 45HRC
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-WSCCollar: aluminio 2017, palanca: acero 1045, resorte: acero de resorte (ASTM A228)Collar: anodizado claroPalanca: 45HRC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-WSC0.50
U-WSC1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.50 in (1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.00 in (1 ")

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de Sujeción Un toque Características Dos pisos Material Aleación de aluminio 2017
Acabado superficial Anodizado claro Ancho Tipo estándar Máquinado de los barrenos Ninguno