(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Collares para Eje - Bipartido (Pulgadas).

Collares para Eje - Bipartido (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Posibilidad de montaje en poste. Facil mantenimiento.

  • INCH
· Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SCSP1045 Acero, herrajes: SHCS de acero (2 piezas)(Óxido negro)
U-PSCSP1045 Acero, herrajes: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)Niquelado sin electrolítico
U-SCNPAAluminio 6061-T6, herrajes: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)Anodizado claro
U-SCSPSAcero inoxidable 304, herrajes.: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)
U-SSCSPAcero inoxidable 316, herrajes.: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)
Collarines de eje - división: imagen relacionada

Especificaciones

Collarines de eje - división: imagen relacionada
Collarines de eje - división: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSCSP0.13-B0.25
U-PSCSP0.19-B0.31
U-PSCSP0.25-B0.31
U-PSCSP0.38-B0.38
U-PSCSP0.50-B0.44
U-PSCSP0.63-B0.44
U-PSCSP0.75-B0.50
U-PSCSP1.00-B0.50
U-PSCSP1.25-B0.50
U-PSCSP1.50-B0.56
U-SCNPA0.13-B0.25
U-SCNPA0.19-B0.31
U-SCNPA0.25-B0.31
U-SCNPA0.38-B0.38
U-SCNPA0.50-B0.44
U-SCNPA0.63-B0.44
U-SCNPA0.75-B0.50
U-SCNPA1.00-B0.50
U-SCNPA1.25-B0.50
U-SCNPA1.50-B0.56
U-SCSP0.13-B0.25
U-SCSP0.19-B0.31
U-SCSP0.25-B0.31
U-SCSP0.38-B0.38
U-SCSP0.50-B0.44
U-SCSP0.63-B0.44
U-SCSP0.75-B0.50
U-SCSP1.00-B0.50
U-SCSP1.25-B0.50
U-SCSP1.50-B0.56
U-SCSPS0.13-B0.25
U-SCSPS0.19-B0.31
U-SCSPS0.25-B0.31
U-SCSPS0.38-B0.38
U-SCSPS0.50-B0.44
U-SCSPS0.63-B0.44
U-SCSPS0.75-B0.50
U-SCSPS1.00-B0.50
U-SCSPS1.25-B0.50
U-SCSPS1.50-B0.56
U-SSCSP0.13-B0.25
U-SSCSP0.19-B0.31
U-SSCSP0.25-B0.31
U-SSCSP0.38-B0.38
U-SSCSP0.50-B0.44
U-SSCSP0.63-B0.44
U-SSCSP0.75-B0.50
U-SSCSP1.00-B0.50
U-SSCSP1.25-B0.50
U-SSCSP1.50-B0.56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(mm/pulgadas)
Ancho
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.13 in (1/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.19 in (3/16 ")0.31 in (5/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.31 in (5/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.44 in (7/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.44 in (7/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")0.56 in (9/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.13 in (1/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.19 in (3/16 ")0.31 in (5/16 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.31 in (5/16 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.44 in (7/16 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.63 in (5/8 ")0.44 in (7/16 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")0.50 in (1/2 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.50 in (1/2 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
10 Pieza(s)Disponible

44 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")0.56 in (9/16 ")[Aluminio] 6061-T6 aluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.13 in (1/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.19 in (3/16 ")0.31 in (5/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.31 in (5/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.44 in (7/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.44 in (7/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")0.56 in (9/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.13 in (1/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
30 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.19 in (3/16 ")0.31 in (5/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.31 in (5/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.44 in (7/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
30 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.63 in (5/8 ")0.44 in (7/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
30 Pieza(s)Disponible

44 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")0.56 in (9/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.13 in (1/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.19 in (3/16 ")0.31 in (5/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.31 in (5/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.44 in (7/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
10 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.63 in (5/8 ")0.44 in (7/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")0.56 in (9/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Variantes y aplicaciones: collarines de eje

AplicacionesMétodo de fijación
Tornillo de ajuste
(Tornillos de fijación x2)
Abrazadera de una pieza
(Con tornillo de fijación)
Abrazadera de dos piezas
(Tornillos de fijación x2)
Palanca de sujeción
Es más delgado que el tipo ranurado.Evita daños en el eje por el tipo de sujeción.Es adaptable, ideal para mantenimiento.
Evite daños al eje debido a la fijación.
Ideal para lugares donde la instalación es frecuente.
Aplicacion General

Ver modelos


Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Se puede utilizar como tope, posicionamiento, sujeción de poleas, etc.
Fijación de rodamientos
Ver modelos

Ver modelos

Sujeción del aro interior del rodamiento.
Instalación de otras piezas.
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Las piezas se pueden unir como placas.
Soporte de sensores
Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Ver modelos

Compatible con paso de orificios de sensores.
Tapones de carrera de uretano
Ver modelos

Ver modelos

Reduce los daños y el ruido.

Información de Soporte

Otros modelos y aplicaciones

TipoSujeción con un solo toqueCierre a presión Retenedor de eje roscado
Aplicaciones
Fácil, rápido de instalar y quitar

Sujeción del eje a presión

Fijación del eje tipo tornillo
Referencia
Ver modelos aquíVer modelos aquíVer modelos aquí

Modelos Compatibles

Ejemplo

Collarines de eje - división: imagen relacionada
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de dos piezas Características Estándar Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos Ninguno