(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Collares para eje - Tipo abrazadera, con pista para fijación de rodamiento (Pulgadas).

Collares para eje - Tipo abrazadera, con pista para fijación de rodamiento (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Método de apriete: Abrazadera de una pieza
· Característica: Para montaje de rodamientos
· Ancho: Tipo estándar

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SCSBNAcero 1045, Herrajes: Acero SHCS (1 pieza)(Óxido negro)-
U-PSCSBNAcero 1045, Herrajes: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Niquelado electrolítico-
U-SSCSBNAcero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SCSBNAcero 1045, Herrajes: Acero SHCS (1 pieza)(Óxido negro)-
U-PSCSBNAcero 1045, Herrajes: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Niquelado electrolítico-
U-SSCSBNAcero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SCSBNAcero 1045, Herrajes: Acero SHCS (1 pieza)(Óxido negro)-
U-PSCSBNAcero 1045, Herrajes: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Niquelado electrolítico-
U-SSCSBNAcero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)--

Especificaciones

Shaft Collars - Clamp, Bearing Fixing:Related Image
Shaft Collars - Clamp, Bearing Fixing:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSCSBN0.13
U-PSCSBN0.19
U-PSCSBN0.25
U-PSCSBN0.38
U-PSCSBN0.50
U-PSCSBN0.63
U-PSCSBN0.75
U-PSCSBN1.00
U-PSCSBN1.25
U-PSCSBN1.50
U-SCSBN0.13
U-SCSBN0.19
U-SCSBN0.25
U-SCSBN0.38
U-SCSBN0.50
U-SCSBN0.63
U-SCSBN0.75
U-SCSBN1.00
U-SCSBN1.25
U-SCSBN1.50
U-SSCSBN0.13
U-SSCSBN0.19
U-SSCSBN0.25
U-SSCSBN0.38
U-SSCSBN0.50
U-SSCSBN0.63
U-SSCSBN0.75
U-SSCSBN1.00
U-SSCSBN1.25
U-SSCSBN1.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.13 in (1/8 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.19 in (3/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.38 in (3/8 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.63 in (5/8 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.00 in (1 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.13 in (1/8 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.19 in (3/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.38 in (3/8 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.63 in (5/8 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.00 in (1 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.13 in (1/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.19 in (3/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.38 in (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100.63 in (5/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.00 in (1 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Shaft Collars - Clamp, Bearing Fixing:Related Image
 

Información básica

Método de Sujeción Abrazadera de una pieza Características Para montaje de rodamientos Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos Ninguno