(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Collares para eje - Con opresores, con cuatro orificios laterales (Pulgadas).

Collares para eje - Con opresores, con cuatro orificios laterales (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Permite montaje en placa.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los collares del eje: tornillo de fijación, 4 orificios, medidas en pulgadas, consulte las secciones siguientes:

  • INCH
· Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SCMN1045 Acero, herrajes: SHCS de acero (2 piezas)(Óxido negro)
U-PSCMN1045 Acero, herrajes: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)Niquelado sin electrolítico
U-SSCMNAcero inoxidable 304, herrajes.: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SCMN1045 Acero, herrajes: SHCS de acero (2 piezas)(Óxido negro)
U-PSCMN1045 Acero, herrajes: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)Niquelado sin electrolítico
U-SSCMNAcero inoxidable 304, herrajes.: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SCMN1045 Acero, herrajes: SHCS de acero (2 piezas)(Óxido negro)
U-PSCMN1045 Acero, herrajes: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)Niquelado sin electrolítico
U-SSCMNAcero inoxidable 304, herrajes.: SHCS de acero inoxidable (2 piezas)
Collares de eje - tornillo de fijación, con cuatro orificios de montaje laterales: imagen relacionada

Especificaciones

Collares de eje - tornillo de fijación, con cuatro orificios de montaje laterales: imagen relacionada
Collares de eje - tornillo de fijación, con cuatro orificios de montaje laterales: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PSCMN0.13
U-PSCMN0.19
U-PSCMN0.25
U-PSCMN0.38
U-PSCMN0.50
U-PSCMN0.63
U-PSCMN0.75
U-PSCMN1.00
U-PSCMN1.25
U-PSCMN1.50
U-SCMN0.13
U-SCMN0.19
U-SCMN0.25
U-SCMN0.38
U-SCMN0.50
U-SCMN0.63
U-SCMN0.75
U-SCMN1.00
U-SCMN1.25
U-SCMN1.50
U-SSCMN0.13
U-SSCMN0.19
U-SSCMN0.25
U-SSCMN0.38
U-SSCMN0.50
U-SSCMN0.63
U-SSCMN0.75
U-SSCMN1.00
U-SSCMN1.25
U-SSCMN1.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para eje de díametro
(mm/pulgadas)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.13 in (1/8 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.19 in (3/16 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.25 pulg. (1/4 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.63 in (5/8 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0,75 pulg. (3/4 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

1.00 in (1 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos
30 Pieza(s)

44 Días

0.13 in (1/8 ")Acero al carbón 1045Pavonado
30 Pieza(s)

44 Días

0.19 in (3/16 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")Acero al carbón 1045Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")Acero al carbón 1045Pavonado
30 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.13 in (1/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
30 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.19 in (3/16 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.25 pulg. (1/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
30 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.38 in (3/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
30 Pieza(s)Disponible

44 Días

0.63 in (5/8 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
30 Pieza(s)Disponible

44 Días

0,75 pulg. (3/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.25 pulgadas (1-1/4 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

44 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de Sujeción Tornillo opresor Características Con agujeros laterales Ancho Tipo estándar
Máquinado de los barrenos 4 agujeros pasantes