(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Ejes - En forma de L, con ranura superior (Pulgadas).

Soportes para Ejes - En forma de L, con ranura superior (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

· Forma: En forma de L
· Método de apriete del eje: Corte
· Escribe: mecanizado
· Altura configurable/selección: Selección de altura

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SHKSMAcero 1045, Herrajes: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Niquelado electrolítico-
U-SHKSA6061-T6 Aluminio, Hardware: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Anodizado claro-
U-SHKSSAcero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SHKSMAcero 1045, Herrajes: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Niquelado electrolítico-
U-SHKSA6061-T6 Aluminio, Hardware: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Anodizado claro-
U-SHKSSAcero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)--
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-SHKSMAcero 1045, Herrajes: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Niquelado electrolítico-
U-SHKSA6061-T6 Aluminio, Hardware: Acero inoxidable SHCS (1 pieza)Anodizado claro-
U-SHKSSAcero inoxidable 304, hardware: acero inoxidable SHCS (1 pieza)--

Especificaciones

Shaft Supports - L Shape, Slit:Related Image
Shaft Supports - L Shape, Slit:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-SHKSA0.25-H0.50
U-SHKSA0.25-H0.75
U-SHKSA0.38-H0.75
U-SHKSA0.38-H1.00
U-SHKSA0.50-H0.75
U-SHKSA0.50-H1.00
U-SHKSA0.63-H1.00
U-SHKSA0.63-H1.25
U-SHKSA0.75-H1.25
U-SHKSA0.75-H1.50
U-SHKSA1.00-H1.50
U-SHKSA1.00-H1.75
U-SHKSA1.50-H2.00
U-SHKSA1.50-H2.50
U-SHKSM0.25-H0.50
U-SHKSM0.25-H0.75
U-SHKSM0.38-H0.75
U-SHKSM0.38-H1.00
U-SHKSM0.50-H0.75
U-SHKSM0.50-H1.00
U-SHKSM0.63-H1.00
U-SHKSM0.63-H1.25
U-SHKSM0.75-H1.25
U-SHKSM0.75-H1.50
U-SHKSM1.00-H1.50
U-SHKSM1.00-H1.75
U-SHKSM1.50-H2.00
U-SHKSM1.50-H2.50
U-SHKSS0.25-H0.50
U-SHKSS0.25-H0.75
U-SHKSS0.38-H0.75
U-SHKSS0.38-H1.00
U-SHKSS0.50-H0.75
U-SHKSS0.50-H1.00
U-SHKSS0.63-H1.00
U-SHKSS0.63-H1.25
U-SHKSS0.75-H1.25
U-SHKSS0.75-H1.50
U-SHKSS1.00-H1.50
U-SHKSS1.00-H1.75
U-SHKSS1.50-H2.00
U-SHKSS1.50-H2.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro0.50 (1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.38 in (3/8 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.38 in (3/8 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.50 in (1/2 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.50 in (1/2 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.63 in (5/8 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.63 in (5/8 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro1.25 (1-1/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro1.25 (1-1/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro1.50 (1-1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.00 in (1 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro1.50 (1-1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.00 in (1 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro1.75 (1-3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro2"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 6061Anodizado claro2.50 (2-1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.50 (1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.38 in (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.38 in (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.50 in (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.50 in (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.63 in (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.63 in (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.25 (1-1/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.25 (1-1/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.50 (1-1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.00 in (1 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.50 (1-1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.00 in (1 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos1.75 (1-3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos2.50 (2-1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")Acero inoxidable 304Ninguno0.50 (1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")Acero inoxidable 304Ninguno0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.38 in (3/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.38 in (3/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.50 in (1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno0.75 (3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.50 in (1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.63 in (5/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno1"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.63 in (5/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno1.25 (1-1/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")Acero inoxidable 304Ninguno1.25 (1-1/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")Acero inoxidable 304Ninguno1.50 (1-1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.00 in (1 ")Acero inoxidable 304Ninguno1.50 (1-1/2")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.00 in (1 ")Acero inoxidable 304Ninguno1.75 (1-3/4")
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno2"
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno2.50 (2-1/2")

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Shaft Supports - L Shape, Slit:Related Image
 

Información básica

A En forma de L Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Mecanizado
Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción No provisto Altura configurable / selección Selección de altura