(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes IGUS DryLin R - Con brida central, buje plástico (Pulgadas).

Bujes IGUS DryLin R - Con brida central, buje plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes DryLin® que incorporan una carcasa con brida central de forma configurable (Circular, cuadrada o compacta) que permite colocar una carga cerca del centro del buje para distribuir uniformemente la carga y el espacio. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros pulgadas. Ideales para trabajar con ejes lineales, rotativos o en aplicaciones oscilantes.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JUCCMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, Material de revestimiento: DryLin? RAnodizado claro-
U-JUCRMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, Material de revestimiento: DryLin? RAnodizado claro-
U-JUCSMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, Material de revestimiento: DryLin? RAnodizado claro-

Especificaciones

DryLin Flanged Bushings - Center Flange:Related Image
DryLin Flanged Bushings - Center Flange:Related Image
DryLin Flanged Bushings - Center Flange:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JUCC0.38
U-JUCC0.50
U-JUCC0.63
U-JUCC0.75
U-JUCC1.00
U-JUCR0.38
U-JUCR0.50
U-JUCR0.63
U-JUCR0.75
U-JUCR1.00
U-JUCS0.38
U-JUCS0.50
U-JUCS0.63
U-JUCS0.75
U-JUCS1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Estilo de vivienda
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida compacta / Tipo de brida central
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2.50 pulgadas (2-1/2 ")Brida compacta / Tipo de brida central
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")3.00 pulgadas (3 ")Brida compacta / Tipo de brida central
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.25 in (3-1/4 ")Brida compacta / Tipo de brida central
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.50 in (4-1/2 ")Brida compacta / Tipo de brida central
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida redonda / Tipo de brida central
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2.50 pulgadas (2-1/2 ")Brida redonda / Tipo de brida central
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")3.00 pulgadas (3 ")Brida redonda / Tipo de brida central
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.25 in (3-1/4 ")Brida redonda / Tipo de brida central
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.50 in (4-1/2 ")Brida redonda / Tipo de brida central
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida cuadrada / Tipo de brida central
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2.50 pulgadas (2-1/2 ")Brida cuadrada / Tipo de brida central
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")3.00 pulgadas (3 ")Brida cuadrada / Tipo de brida central
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.25 in (3-1/4 ")Brida cuadrada / Tipo de brida central
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.50 in (4-1/2 ")Brida cuadrada / Tipo de brida central

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje DryLin® R Velocidad máxima permitida(Sra) 1969
Material de la carcasa Aleación de aluminio Tipo de longitud Doble Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -58::164