(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes IGUS DryLin R - Con carcasa con brida piloto, buje plástico (Pulgadas).

Bujes IGUS DryLin R - Con carcasa con brida piloto, buje plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes DryLin® que incorporan una carcasa de Aluminio con brida piloto de forma seleccionable (Circular, cuadrada o compacta) la cual no está completamente en el extremo del buje, dejando un espacio suficiente para montar desde el lado opuesto de la instalación. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros pulgadas. Ideales para trabajar con ejes lineales, rotativos o en aplicaciones oscilantes.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JUPCMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, Material de revestimiento: DryLin? RAnodizado claro-
U-JUPRMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, Material de revestimiento: DryLin? RAnodizado claro-
U-JUPSMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, Material de revestimiento: DryLin? RAnodizado claro-

Especificaciones

DryLin Flanged Bushings - With Pilot, Short:Related Image
DryLin Flanged Bushings - With Pilot, Short:Related Image
DryLin Flanged Bushings - With Pilot, Short:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JUPC0.38
U-JUPC0.50
U-JUPC0.63
U-JUPC0.75
U-JUPC1.00
U-JUPR0.38
U-JUPR0.50
U-JUPR0.63
U-JUPR0.75
U-JUPR1.00
U-JUPS0.38
U-JUPS0.50
U-JUPS0.63
U-JUPS0.75
U-JUPS1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Estilo de vivienda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")Brida compacta / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida compacta / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")Brida compacta / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")Brida compacta / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")Brida compacta / Piloto bridado
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")Brida redonda / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida redonda / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")Brida redonda / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")Brida redonda / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")Brida redonda / Piloto bridado
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")Brida cuadrada / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida cuadrada / Piloto bridado
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")Brida cuadrada / Piloto bridado
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")Brida cuadrada / Piloto bridado
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")Brida cuadrada / Piloto bridado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje DryLin® R Velocidad máxima permitida(Sra) 1969
Material de la carcasa Aleación de aluminio Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -58::164