(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes IGUS DryLin R - Con carcasa bridada, largo, buje plástico (Pulgadas).

Bujes IGUS DryLin R - Con carcasa bridada, largo, buje plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes DryLin® que incorporan una carcasa de Aluminio larga con brida configurable (Circular, cuadrada o compacta) de longitud estándar, con agujeros de montaje, lo que puede reducir el tiempo de ensamble ya que son atornillables. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros pulgadas. Ideales para trabajar con ejes lineales, rotativos o en aplicaciones oscilantes.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JULCMaterial de la carcasa: aluminio 6061-T6, Material de revestimiento: DryLin? RAnodizado claro-
U-JULRCarro y riel: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon? OroRevestimiento ceramico-
U-JULSCarro y riel: aluminio 6061-T6, material de revestimiento: Frelon? OroRevestimiento ceramico-

Especificaciones

DryLin R Flanged Bushings - Long:Related Image
DryLin R Flanged Bushings - Long:Related Image
DryLin R Flanged Bushings - Long:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JULC0.38
U-JULC0.50
U-JULC0.63
U-JULC0.75
U-JULC1.00
U-JULR0.38
U-JULR0.50
U-JULR0.63
U-JULR0.75
U-JULR1.00
U-JULS0.38
U-JULS0.50
U-JULS0.63
U-JULS0.75
U-JULS1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Estilo de vivienda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2.50 pulgadas (2-1/2 ")Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")3.00 pulgadas (3 ")Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.25 in (3-1/4 ")Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.50 in (4-1/2 ")Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2.50 pulgadas (2-1/2 ")Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")3.00 pulgadas (3 ")Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.25 in (3-1/4 ")Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.50 in (4-1/2 ")Brida redonda
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2.50 pulgadas (2-1/2 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")3.00 pulgadas (3 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.25 in (3-1/4 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.50 in (4-1/2 ")Brida cuadrada

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje DryLin® R Velocidad máxima permitida(Sra) 1969
Material de la carcasa Aleación de aluminio Tipo de longitud Doble Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -58::164