(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lisos IGUS Iglide J - Con hombro, plástico (Pulgadas).

Bujes Lisos IGUS Iglide J - Con hombro, plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Los bujes con hombro Iglide® J están fabricados con polímeros de alto rendimiento y lubricantes que los brindan de excelentes propiedades mecánicas y los hacen libres de mantenimiento. Ideales cuando se requiere un bajo coeficiente de fricción y una alta resistencia al desgaste. Dimensiones en pulgadas, compatible con agujeros y ejes en pulgadas.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MJFIiglide JChoromate negro-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MJFIiglide JChoromate negro-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-MJFIiglide JChoromate negro-

Especificaciones

IGUS iglide J - Linear Plain Bearings with Flange:Related Image
IGUS iglide J - Linear Plain Bearings with Flange:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-MJFI0204-L06
U-MJFI0305-L06
U-MJFI0305-L08
U-MJFI0406-L04
U-MJFI0406-L08
U-MJFI0608-L04
U-MJFI0608-L08
U-MJFI0810-L04
U-MJFI0810-L08
U-MJFI0810-L10
U-MJFI0810-L12
U-MJFI1012-L08
U-MJFI1012-L12
U-MJFI1012-L16
U-MJFI1216-L12
U-MJFI1216-L16
U-MJFI1620-L12
U-MJFI1620-L16
U-MJFI1620-L24
U-MJFI2428-L16
U-MJFI2428-L24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.13 in (1/8 ")0.13 in (1/8 ")0.38 in (3/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.19 in (3/16 ")0.19 in (3/16 ")0.38 in (3/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.19 in (3/16 ")0.19 in (3/16 ")0.50 in (1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.25 pulg. (1/4 ")0.25 pulg. (1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")0.25 pulg. (1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.38 in (3/8 ")0.50 in (1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.50 in (1/2 ")0.25 pulg. (1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.50 in (1/2 ")0.50 in (1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.50 in (1/2 ")0.50 in (1/2 ")0.63 in (5/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.63 in (5/8 ")0.50 in (1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.63 in (5/8 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")0.63 in (5/8 ")1.00 in (1 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")0,75 pulg. (3/4 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")0,75 pulg. (3/4 ")1.00 in (1 ")
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1.00 in (1 ")1.00 in (1 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.00 in (1 ")1.00 in (1 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.00 in (1 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.00 in (1 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje Iglide J® Tipo de longitud Simple