(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, autoalineable dividido, plástico (Pulgadas).

Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, autoalineable dividido, plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes DryLin® ideales para trabajar con ejes lineales, rotativos o en aplicaciones oscilantes. Su diseño de buje dividido está dirigido para aplicaciones extremas donde se aplican mantenimientos de manera constante. Al estár dividido es posible quitarlo he instalarlo fácil y rapidamente sin necesidad de desmantelar el ensamble lineal. Al ser autoalineables, son ideales para compensar el error de paralelismo en sistemas de dos ejes. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros en pulgadas.

  • INCH
·Materiales
TipoMaterialDurezaTratamiento de superficies
U-MTJSAIInterrumpidoInterrumpidoInterrumpido

Especificaciones

DryLin Self-Aligning, Split Linear Bearings:Related Image
DryLin Self-Aligning, Split Linear Bearings:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-MTJSAI08
U-MTJSAI10
U-MTJSAI12
U-MTJSAI16
U-MTJSAI24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")2.98 in (2-63/64 ")

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje DryLin® R Velocidad máxima permitida(Sra) 1969
Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -58::164