(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, dividido, plástico (Pulgadas).

Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, dividido, plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes DryLin® ideales para trabajar con ejes lineales, rotativos o en aplicaciones oscilantes. Su diseño de buje dividido está dirigido para aplicaciones extremas donde se aplican mantenimientos de manera constante. Al estár dividido es posible quitarlo he instalarlo fácil y rapidamente sin necesidad de desmantelar el ensamble lineal. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros en pulgadas.

  • INCH
·Materiales
TipoMaterialDurezaTratamiento de superficies
U-MTJSIInterrumpidoInterrumpidoInterrumpido

Especificaciones

DryLin Straight, Split Linear Bearings:Related Image
DryLin Straight, Split Linear Bearings:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-MTJSI16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje DryLin® R ID d(pulgada) 1.00 in (1 ")
O.D. D(pulgada) 1.56 in (1-9/16 ") Longitud total L(pulgada) 2.25 pulgadas (2-1/4 ") Velocidad máxima permitida(Sra) 1969
Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -58::164

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo U-MTJSI16 de la serie Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, dividido, plástico (Pulgadas)..