(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, autoalineable, plástico (Pulgadas). (Números de pieza)

Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, autoalineable, plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes DryLin® ideales para trabajar con ejes lineales, rotativos o en aplicaciones oscilantes. Su diseño le permite autolinearse en diferentes situaciones. Son ideales para compensar el error de paralelismo en sistemas de dos ejes. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros en pulgadas.

  • INCH
·Materiales
TipoMaterialDurezaTratamiento de superficies
U-MRJAIInterrumpidoInterrumpidoInterrumpido

Especificaciones

DryLin Self-Aligning Linear Plain Bearings:Related ImageDryLin Self-Aligning Linear Plain Bearings:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-MRJAI04
U-MRJAI06
U-MRJAI08
U-MRJAI10
U-MRJAI12
U-MRJAI16
U-MRJAI24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2.25 pulgadas (2-1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")3.00 pulgadas (3 ")

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje DryLin® R Velocidad máxima permitida(Sra) 1969
Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -58::164