(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, plástico (Pulgadas).

Bujes Lisos IGUS DryLin R - Recto, plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes DryLin® ideales para trabajar con ejes lineales, rotativos o en aplicaciones oscilantes. Su forma y material los hacen excelentes en ambientes sumamente demandantes. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros pulgadas.

  • INCH

Cojinetes lisos lineales rectos DryLin (PULGADA): imagen relacionada

Especificaciones

DryLin Straight Linear Plain Bearings (INCH):Related Image
DryLin Straight Linear Plain Bearings (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-MRJUI04
U-MRJUI06
U-MRJUI08
U-MRJUI10
U-MRJUI12
U-MRJUI16
U-MRJUI24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")0,75 pulg. (3/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")0,88 pulg. (7/8 ")
30 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")1.50 pulgadas (1-1/2 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")1.63 in (1-5/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")3.00 pulgadas (3 ")

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Material del buje DryLin® R Velocidad máxima permitida(Sra) 1969
Tipo de longitud Simple Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -58::164