(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales PBC Simplicity® - Con brida central, buje plástico (Pulgadas).

Bujes Lineales PBC Simplicity® - Con brida central, buje plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes Frelon Gold® que incorporan una carcasa con brida central de forma configurable (Circular, cuadrada o compacta) que permite colocar una carga cerca del centro del buje para distribuir uniformemente la carga y el espacio. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros pulgadas.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFNC6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFNR6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFNS6061-T6 aluminioAnodizado claro-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFNC6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFNR6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFNS6061-T6 aluminioAnodizado claro-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFNC6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFNR6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFNS6061-T6 aluminioAnodizado claro-

Especificaciones

Simplicity Liner Flanged Bushings - Center Flange:Related Image
Simplicity Liner Flanged Bushings - Center Flange:Related Image
Simplicity Liner Flanged Bushings - Center Flange:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PFNC0.25
U-PFNC0.38
U-PFNC0.50
U-PFNC0.63
U-PFNC0.75
U-PFNC1.00
U-PFNR0.25
U-PFNR0.38
U-PFNR0.50
U-PFNR0.63
U-PFNR0.75
U-PFNR1.00
U-PFNS0.25
U-PFNS0.38
U-PFNS0.50
U-PFNS0.63
U-PFNS0.75
U-PFNS1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Estilo de vivienda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida compacta
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida compacta
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")2,81 pulgadas (2-13/16 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.09 in (3-3/32 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.13 in (4-1/8 ")Brida compacta
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida redonda
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")Brida redonda
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")2,81 pulgadas (2-13/16 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.09 in (3-3/32 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.13 in (4-1/8 ")Brida redonda
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")2,81 pulgadas (2-13/16 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.09 in (3-3/32 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.13 in (4-1/8 ")Brida cuadrada

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Frelon Gold® Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 20000
Carga máxima permitida(N/mm2) 3000 Velocidad máxima permitida(Sra) 300 Material de la carcasa Aleación de aluminio
Tipo de longitud Doble