(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales PBC Simplicity® - Con brida piloto, largo, buje plástico (Pulgadas).

Bujes Lineales PBC Simplicity® - Con brida piloto, largo, buje plástico (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes Frelon Gold® que incorporan una carcasa de Aluminio larga con brida piloto de forma seleccionable (Circular, cuadrada o compacta) la cual no está completamente en el extremo del buje, dejando un espacio suficiente para montar desde el lado opuesto de la instalación. Dimensiones en pulgadas, compatible con ejes con diámetros pulgadas.

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFPLC6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFPLR6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFPLS6061-T6 aluminioAnodizado claro-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFPLC6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFPLR6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFPLS6061-T6 aluminioAnodizado claro-
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-PFPLC6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFPLR6061-T6 aluminioAnodizado claro-
U-PFPLS6061-T6 aluminioAnodizado claro-

Especificaciones

Simplicity Liner Flanged Bushings - With Pilot, Long:Related Image
Simplicity Liner Flanged Bushings - With Pilot, Long:Related Image
Simplicity Liner Flanged Bushings - With Pilot, Long:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-PFPLC0.25
U-PFPLC0.38
U-PFPLC0.50
U-PFPLC0.63
U-PFPLC0.75
U-PFPLC1.00
U-PFPLR0.25
U-PFPLR0.38
U-PFPLR0.50
U-PFPLR0.63
U-PFPLR0.75
U-PFPLR1.00
U-PFPLS0.25
U-PFPLS0.38
U-PFPLS0.50
U-PFPLS0.63
U-PFPLS0.75
U-PFPLS1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
Estilo de vivienda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")Brida compacta
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")2,81 pulgadas (2-13/16 ")Brida compacta
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.09 in (3-3/32 ")Brida compacta
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.13 in (4-1/8 ")Brida compacta
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida redonda
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")Brida redonda
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")2,81 pulgadas (2-13/16 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.09 in (3-3/32 ")Brida redonda
1 Pieza(s)

5 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.13 in (4-1/8 ")Brida redonda
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.25 pulg. (1/4 ")0.50 in (1/2 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.38 in (3/8 ")0.63 in (5/8 ")1.78 in (1-25/32 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)

5 Días

0.50 in (1/2 ")0,88 pulg. (7/8 ")2,38 pulgadas (2-3/8 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

0.63 in (5/8 ")1.13 pulgadas (1-1/8 ")2,81 pulgadas (2-13/16 ")Brida cuadrada
1 Pieza(s)

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")1.25 pulgadas (1-1/4 ")3.09 in (3-3/32 ")Brida cuadrada
2 Pieza(s)Disponible

19 Días

1.00 in (1 ")1.56 in (1-9/16 ")4.13 in (4-1/8 ")Brida cuadrada

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Material del buje Frelon Gold® Valor PV máximo permitido(N/mm 2 • m/s) 20000
Carga máxima permitida(N/mm2) 3000 Velocidad máxima permitida(Sra) 300 Material de la carcasa Aleación de aluminio
Tipo de longitud Doble