(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble (Pulgadas).

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, doble (Pulgadas).
  • Descuento por volumen

Bujes de bolas dobles con brida de forma configurable (circular, cuadrada o compacta) con dimensiones seleccionables en pulgadas. Disponibles en acero al carbón endurecido.

  • INCH
· Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-LHFCWCilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo)Cilindro exterior: 58HRC ~
U-LHFRWCilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo)Cilindro exterior: 58HRC ~
U-LHFSWCilindro exterior: acero para rodamientos 5210; bola: acero para rodamientos 52100; jaula: plástico (clase Delrin), Seel NBR (caucho nitrilo)Cilindro exterior: 58HRC ~
Rodamientos lineales bridados - casquillos dobles: imagen relacionada

Especificaciones

Rodamientos lineales bridados - casquillos dobles: imagen relacionada
Rodamientos lineales bridados - casquillos dobles: imagen relacionada
Rodamientos lineales bridados - casquillos dobles: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-LHFCW0.25
U-LHFCW0.38
U-LHFCW0.50
U-LHFCW0.63
U-LHFCW0.75
U-LHFCW1.00
U-LHFCW1.25
U-LHFCW1.50
U-LHFRW0.25
U-LHFRW0.38
U-LHFRW0.50
U-LHFRW0.63
U-LHFRW0.75
U-LHFRW1.00
U-LHFRW1.25
U-LHFRW1.50
U-LHFSW0.25
U-LHFSW0.38
U-LHFSW0.50
U-LHFSW0.63
U-LHFSW0.75
U-LHFSW1.00
U-LHFSW1.25
U-LHFSW1.50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(pulgada)
Longitud total L
(pulgada)
O.D. D
(pulgada)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")1.375 pulgadas (1-3/8 ")0.5000 pulgadas (1/2 ")218 (49 lbf)302 (68 lbf)15,24 (0,6 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.38 in (3/8 ")1.594 in (1-19/32 ")0.6250 in (5/8 ")231 (52 lbf)320 (72 lbf)15,24 (0,6 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.50 in (1/2 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")0.8750 in (7/8 ")694 (156 lbf)952 (214 lbf)15,24 (0,6 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.63 in (5/8 ")2.813 in (2-13/16 ")1.1250 in (1-1/8 ")1117 (251 lbf)1392 (313 lbf)15,24 (0,6 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")3.094 in (3-3/32 ")1.2500 in (1-1/4 ")1437 (323 lbf)1904 (428 lbf)20,32 (0,8 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.00 in (1 ")4.281 in (4-9/32 ")1.5625 in (1-9/16 ")2362 (531 lbf)3621 (814 lbf)20,32 (0,8 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")5.000 pulgadas (5 ")2.0000 in (2 ")3514 (790 lbf)5031 (1131 lbf)25,4 (1 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")5.688 pulgadas (5-11/16 ")2.3750 in (2-3/8 ")5155 (1159 lbf)7242 (1628 lbf)25,4 (1 µin)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")1.375 pulgadas (1-3/8 ")0.5000 pulgadas (1/2 ")218 (49 lbf)302 (68 lbf)15,24 (0,6 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.38 in (3/8 ")1.594 in (1-19/32 ")0.6250 in (5/8 ")231 (52 lbf)320 (72 lbf)15,24 (0,6 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.50 in (1/2 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")0.8750 in (7/8 ")694 (156 lbf)952 (214 lbf)15,24 (0,6 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.63 in (5/8 ")2.813 in (2-13/16 ")1.1250 in (1-1/8 ")1117 (251 lbf)1392 (313 lbf)15,24 (0,6 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")3.094 in (3-3/32 ")1.2500 in (1-1/4 ")1437 (323 lbf)1904 (428 lbf)20,32 (0,8 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.00 in (1 ")4.281 in (4-9/32 ")1.5625 in (1-9/16 ")2362 (531 lbf)3621 (814 lbf)20,32 (0,8 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")5.000 pulgadas (5 ")2.0000 in (2 ")3514 (790 lbf)5031 (1131 lbf)25,4 (1 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")5.688 pulgadas (5-11/16 ")2.3750 in (2-3/8 ")5155 (1159 lbf)7242 (1628 lbf)25,4 (1 µin)Redondo
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.25 pulg. (1/4 ")1.375 pulgadas (1-3/8 ")0.5000 pulgadas (1/2 ")218 (49 lbf)302 (68 lbf)15,24 (0,6 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.38 in (3/8 ")1.594 in (1-19/32 ")0.6250 in (5/8 ")231 (52 lbf)320 (72 lbf)15,24 (0,6 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.50 in (1/2 ")2.375 pulgadas (2-3/8 ")0.8750 in (7/8 ")694 (156 lbf)952 (214 lbf)15,24 (0,6 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100.63 in (5/8 ")2.813 in (2-13/16 ")1.1250 in (1-1/8 ")1117 (251 lbf)1392 (313 lbf)15,24 (0,6 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

100,75 pulg. (3/4 ")3.094 in (3-3/32 ")1.2500 in (1-1/4 ")1437 (323 lbf)1904 (428 lbf)20,32 (0,8 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.00 in (1 ")4.281 in (4-9/32 ")1.5625 in (1-9/16 ")2362 (531 lbf)3621 (814 lbf)20,32 (0,8 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.25 pulgadas (1-1/4 ")5.000 pulgadas (5 ")2.0000 in (2 ")3514 (790 lbf)5031 (1131 lbf)25,4 (1 µin)Cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

101.50 pulgadas (1-1/2 ")5.688 pulgadas (5-11/16 ")2.3750 in (2-3/8 ")5155 (1159 lbf)7242 (1628 lbf)25,4 (1 µin)Cuadrado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Brida estándar
Tipo de lubricación Estándar Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado
Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello
Engrasado lleno No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico