(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empujadores: uretano, roscados, pulgadas

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-USLHCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano de éter-Dureza del empujador: Shore A90
U-USLLCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano éster-Dureza del empujador: Shore A50
U-USLMCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano éster-Dureza del empujador: Shore A70
U-USSHCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano de éter-Dureza del empujador: Shore A90
U-USSLCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano éster-Dureza del empujador: Shore A50
U-USSMCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano éster-Dureza del empujador: Shore A70

Especificaciones

Urethane Pushers - Inch, Threaded Shank:Related Image
Urethane Pushers - Inch, Threaded Shank:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-USLH10
U-USLH12
U-USLH16
U-USLH20
U-USLL10
U-USLL12
U-USLL16
U-USLL20
U-USLM10
U-USLM12
U-USLM16
U-USLM20
U-USSH10
U-USSH12
U-USSH16
U-USSH20
U-USSL10
U-USSL12
U-USSL16
U-USSL20
U-USSM10
U-USSM12
U-USSM16
U-USSM20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la rosca
(pulgada)
O.D. D
(mm)
Material Dureza Forma de la punta
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)10[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)12[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)16[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)20[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)10[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)12[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)16[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)20[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)10[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)12[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)16[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)20[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)10[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)12[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)16[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)20[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)10[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)12[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)16[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)20[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)10[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)12[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)16[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)20[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Rosca macho Unidad de tamaño de hilo Pulgada