(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empujadores: uretano, roscados, pulgadas

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-URLHCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano de éter-Dureza del empujador: Shore A90
U-URLLCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano éster-Dureza del empujador: Shore A50
U-URLMCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano éster-Dureza del empujador: Shore A70
U-URSHCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano de éter-Dureza del empujador: Shore A90
U-URSLCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano éster-Dureza del empujador: Shore A50
U-URSMCuerpo principal: acero inoxidable 304; Material del empujador: poliuretano éster-Dureza del empujador: Shore A70

Especificaciones

Urethane Pushers - Inch, Tapped Hole:Related Image
Urethane Pushers - Inch, Tapped Hole:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-URLH8
U-URLH12
U-URLH16
U-URLH20
U-URLH25
U-URLH30
U-URLL8
U-URLL12
U-URLL16
U-URLL20
U-URLL25
U-URLL30
U-URLM8
U-URLM12
U-URLM16
U-URLM20
U-URLM25
U-URLM30
U-URSH8
U-URSH12
U-URSH16
U-URSH20
U-URSH25
U-URSH30
U-URSL8
U-URSL12
U-URSL16
U-URSL20
U-URSL25
U-URSL30
U-URSM8
U-URSM12
U-URSM16
U-URSM20
U-URSM25
U-URSM30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la rosca
(pulgada)
O.D. D
(mm)
Material Dureza Forma de la punta
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.138 (#6-32)8[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)12[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)20[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)25[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)25[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.500 (1/2"-13)30[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.138 (#6-32)8[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)12[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)16[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)20[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)25[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.500 (1/2"-13)30[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.138 (#6-32)8[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)12[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)16[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)20[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)25[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.500 (1/2"-13)30[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Plano
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.138 (#6-32)8[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)12[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)16[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)20[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)25[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.500 (1/2"-13)30[Poliuretano] Poliuretano de éterShore A90Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.138 (#6-32)8[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)12[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)16[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)20[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)25[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.500 (1/2"-13)30[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A50Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.138 (#6-32)8[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.190 (#10-32)12[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.250 (1/4"-20)16[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.313 (5/16"-18)20[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.375 (3/8"-16)25[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100.500 (1/2"-13)30[Poliuretano] Poliuretano ésterShore A70Redondo

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Urethane Pushers - Inch, Tapped Hole:Related Image
 

Información básica

A Hilo Femenino Unidad de tamaño de hilo Pulgada